Eliberați întregul potențial al roboților FANUC cu ajutorul soluțiilor noastre software de mișcare complementare. De la optimizarea găsirii traiectoriei pentru eficiență maximă până la coordonarea fără probleme a mai multor roboți, FANUC vă permite să proiectați și să controlați mișcări complexe ale roboților cu o precizie și o flexibilitate de neegalat.
Principalele beneficii
Soluții
Accesorii
Principalele beneficii
Beneficii pentru afacerea dvs.
Integrare perfectă
Software-ul nostru se integrează perfect cu sistemele dvs. robotice, asigurând o comunicare fără probleme și continuitatea fluxului de lucru.
Precizie și acuratețe îmbunătățite
Asigurați o precizie și o acuratețe ridicate în controlul mișcării, ceea ce este esențial pentru aplicațiile care necesită poziționare exactă și mișcări fluide.
Productivitate îmbunătățită
Optimizați operațiunile de control al mișcării, conducând la timpi de ciclu mai rapizi și la o productivitate generală crescută. Acest lucru este esențial pentru procesele dvs. de producție de volum mare.
Soluții
Descoperiți o selecție de soluții software FANUC pentru mișcare
Brațe multiple
Permite controlarea simultană a până la patru roboți cu ajutorul unui singur controler. Utilizarea configurațiilor DualArm, TripleArm sau QuadArm poate reduce costurile generale de operare, crește productivitatea și îmbunătățește flexibilitatea. Acestea sunt deosebit de eficiente pentru aplicații complexe de sudare cu arc electric, manipulare a materialelor și sudare prin puncte.
Learning Vibration Control (LVC)
Creșteți viteza sistemului dvs. FANUC LVC este soluția perfectă pentru operațiunile care necesită o precizie sporită la viteze mari. Software-ul unic FANUC permite robotului să își învețe caracteristicile de vibrație cu ajutorul unui accelerometru, să își optimizeze traiectoria și să atingă accelerații mai mari, menținând vibrațiile la un nivel minim, chiar și la viteză maximă. Pentru timpi de ciclu considerabil mai scurți cu cea mai mare precizie - împingând robotul la limitele sale.
TCP la distanță
Deplasează robotul în raport cu o unealtă pe piedestal, simplificând învățarea căii chiar și în cazul schimbării orientării piesei de lucru. Ideală pentru aplicații precum aplicarea de etanșanți, aceasta reduce necesitatea ca robotul să transporte scule grele, rezultând un sistem mai raționalizat și utilizarea unui robot mai mic.
Servo Conveyor Line Tracking
Experimentați puterea de urmărire a liniei de bandă transportoare FANUC Servo. Sincronizați servomotorul FANUC cu până la patru benzi transportoare pentru urmărirea precisă a mișcării robotului. Obțineți timpi de ciclu mai rapizi, îmbunătățiți stabilitatea procesului, creșteți timpul de funcționare și reduceți costurile sistemului comparativ cu soluțiile convenționale.
Mișcare coordonată
Asigurați sudarea eficientă cu mișcare coordonată pentru dispozitivul de poziționare! Reduceți timpul de programare prin minimizarea pozițiilor și simplificați controlul vitezei prin programarea fără efort a vitezelor relative. Abordați trasee de sudare mai lungi și mai complexe dincolo de spațiul de lucru al robotului dvs. Repoziționați piesele de prelucrat pentru viitoarele suduri în timpul sudării, reducând timpul de ciclu. Îmbunătățiți calitatea sudurii exploatând gravitația pentru o mai bună penetrare și formare a cordonului. Experimentați o sudare mai rapidă, mai precisă și de calitate superioară.
Advance Constant Path
Îmbunătățiți eficiența robotului FANUC cu Advanced Path and Speed Control. Acest software ajustează viteza mișcării prin specificarea unui raport procentual, asigurând viteza maximă posibilă. Acesta menține un control precis asupra distanțelor de colț și liniare, permițând modificarea vitezei fără a altera traiectoria învățată. Îmbunătățiți durata ciclurilor, atingeți viteza optimă și predați fără efort traseele curbe dorite, fără încercări și erori. Experimentați operațiuni mai fluide, mai rapide și mai precise.
Singularity Avoidance
Permiteți unui robot cu 6 axe să se deplaseze ușor prin singularități (J5=0°) în mișcare liniară, permițând efectuarea de operații în apropierea acestor puncte. Această caracteristică simplifică programarea robotică și crește eficiența operațională prin reducerea complexității căilor în zonele predispuse la singularități.
Spline Motion
Permiteți mișcarea robotică lină și continuă la viteză constantă prin punctele învățate, chiar și cu terminația CNT100. Puteți selecta tipul de mișcare S corespunzător tipurilor de mișcare convenționale L, C și J. Reduceți timpul de predare prin urmărirea precisă a curbei țintă. Ideală pentru aplicații precum tivirea rolelor, laser și distribuire, asigură respectarea precisă a căii și funcționarea eficientă.
Modul de paletizare
Permite unui robot cu 6 axe să mențină o orientare constantă a flanșei, eliminând singularitățile J5. Acest lucru simplifică proiectarea sculelor și îmbunătățește operațiunile de preluare și plasare. Puteți comuta cu ușurință între modul normal și modul de paletizare, în timp ce jogging-ul în modul de paletizare simplifică predarea programelor pentru roboții de paletizare cu piedestal.
Puterea de a face mai mult. Poziționerele servo FANUC vă deschid opțiuni și vă oferă posibilitatea de a face mai mult cu robotul FANUC. Modelele acoperă o gamă de sarcini utile de până la 9000 kg ș...
Un pachet complet integrat, standardizat și cuprinzător de axe auxiliare cu motoare FANUC este soluția ideală pentru cele mai diverse aplicații care necesită o axă suplimentară care să completeze r...
Soluțiile noastre de ghidare manuală permit programarea rapidă și simplă a robotului dvs. prin ghidarea acestuia prin trasee de mișcare. Acest control simplu al operatorului, care nu necesită cunoș...
𝑖Tehnologia RPickTool duce robotica la un nou nivel de dexteritate. Prin echiparea roboților cu un sistem de vedere integrat, aceasta le oferă un fel de "coordonare ochi-mână" similară cu cea a oa...