Image of FANUC Control 31i-LB Plus series on a white background. FANUC's CNC for LASER cutting machine with high-speed LASER control

31𝑖-LB Plus

Optimizat pentru mașinile standard de tăiere laser 2-D, sistemul de comandă FANUC Seria 31𝑖-LB Plus oferă o soluție CNC rentabilă fără a compromite performanța. Acesta include soluții software inteligente care sporesc eficiența și eficacitatea procesării laser. Ca și omologul său, controlul FANUC Seria 31𝑖-LB Plus asigură o performanță îmbunătățită a sistemului laser, concentrându-se pe timpul ciclului, viteză, precizie și calitate. Controlul are, de asemenea, funcții integrate de control și diagnosticare a laserului, care prevăd întreținerea necesară pentru a garanta timpul de funcționare al mașinii și pentru a susține productivitatea ridicată, satisfăcând nevoile clienților dvs.
Număr maxim de axe controlate / pe traiectorie
26/12
Număr maxim de axe ale axului total / pe traiectorie
4/3
Număr maxim de traiectorii controlate
4

Beneficii pentru afacerea dvs.

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Precizie și viteză

FANUC 31𝑖-LB Plus oferă o precizie excepțională la viteze mari, îmbunătățind calitatea produselor și randamentul.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Inteligența artificială și învățarea automată

Eliberați puterea producției inteligente cu ajutorul inteligenței artificiale avansate, optimizând performanța și întreținerea predictivă pentru o eficiență sporită și reduceri de costuri.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Durabilitate și fiabilitate

Construit să dureze, proiectat să exceleze. Designul robust asigură performanțe constante, de lungă durată în medii industriale dificile.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Personalizare ușor de utilizat

Simplitatea întâlnește flexibilitatea: O interfață intuitivă și personalizabilă simplifică operațiunile, facilitând învățarea și utilizarea de către utilizatori de toate nivelurile de calificare, reducând astfel timpul de instruire.

Pentru personalizare

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Stimulați-vă operațiunile CNC! Conectați-vă cu ușurință la mașina dumneavoastră CNC prin Ethernet sau fibră optică. Personalizați funcțiile, modificați programele macro și bucurați-vă de acces intuitiv la instrumentele CNC avansate.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizarea ecranului - FANUC PICTURE

Personalizați fără probleme interfața operatorului și ecranele HMI pentru sarcini complexe. Personalizarea de neegalat, interfețele îmbunătățite, funcționarea fără probleme și panourile de control personalizate asigură o experiență de top pentru utilizator.
Image of CNC screen. Startup tool

Instrumente de configurare - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool,...

Îmbunătățiți eficiența operațiunilor dvs. industriale cu instrumentele noastre. Simplificați programarea, personalizați sistemele și realizați setări eficiente și precise pentru o productivitate sporită.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Stimulați automatizarea cu ajutorul tehnologiei servo de ultimă generație. Experimentați precizia, integrarea fără probleme și performanța optimă. Durabile, eficiente din punct de vedere energetic, cu
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selectați cu ușurință motoarele și amplificatoarele folosind FANUC Servo Sizer. Introduceți specificațiile și condițiile de funcționare pentru recomandări optime de motoare și amplificatoare. Gratuit și ușor de utilizat.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensarea transferului termic AI

Experimentați precizie și eficiență de neegalat în utilajele industriale. Soluția noastră minimizează transferul termic, asigurând o precizie constantă, timpi morți reduși și o productivitate mai mare.

Descoperiți seria de produse

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Seria Plus

Proiectate pentru a răspunde cerințelor producției moderne, aceste sisteme oferă o tehnologie de control de neegalat, funcționalitate personalizabilă și conectivitate fără întreruperi. Explorați acum seria noastră 30𝑖 / 31𝑖 / 32𝑖-MODEL B Plus!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

CNC FANUC ajută la transformarea unui vis în realitate

Orice constructor de utilaje personalizate va spune că alegerea sistemului de control potrivit este esențială pentru succesul proiectului. Iar atunci când mașina în cauză are mai multe axe care necesită control simultan la viteze mari cu o acuratețe ultraprecisă, FANUC are la dispoziție soluțiile CNC optime. Unique Method, un constructor de utilaje personalizate de tăiere cu laser cu sediul în Ungaria, se numără printre numărul tot mai mare de companii care au descoperit acest fapt.

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 se bazează pe calitatea înaltă a echipamentelor și serviciilor FANUC

Când vine vorba de automatizarea unei fabrici, fiabilitatea sistemelor este la fel de importantă ca eficiența acestora. Un serviciu excelent de întreținere și reparații poate face toată diferența.