În industria prelucrătoare, IIoT sprijină operațiunile și procesele, ajutându-vă să reduceți costurile de afaceri și să creșteți profiturile. Prin conectarea dispozitivelor, costurile generale de întreținere pot fi reduse prin aplicarea întreținerii predictive mai degrabă decât a întreținerii reactive. În fabricile inteligente, sunt generate economii importante prin reducerea utilizării consumabilelor, prelungirea duratei de viață a mașinilor și utilizarea mai eficientă a energiei. În plus, blocajele în producție pot fi identificate într-un stadiu mai timpuriu, ceea ce duce la luarea unor măsuri rapide de remediere.
Explorați modul în care produsele IIoT vă pot sprijini eforturile de reducere a costurilor de producție.
Odată cu evoluția și creșterea afacerii, mulți producători se trezesc că utilizează o gamă disparată de utilaje, sisteme de automatizare și alte sisteme de producție, adesea furnizate de mulți producători diferiți. Această situație îi face pe unii producători să creadă că gestionarea eficientă a datelor folosind o singură platformă IIoT nu este posibilă. Ei bine, sistemul FIELD system de la FANUC dovedește că această gândire este greșită, după cum poate confirma Trafime, cu sediul în Italia.