La serie de robots LR-10 de FANUC no sólo es ligera y compacta, sino que también ofrece un amplio rango de trabajo y una gran resistencia al polvo y al agua. La combinación de bajo peso, velocidad, portabilidad y estructura cerrada hace que estos robots resulten muy atractivos para aplicaciones de alimentación de máquinas y logística. Con una excelente relación peso/capacidad de carga y un gran alcance, la serie LR-10 es perfecta para el montaje de AGV.
La carga y descarga de máquinas es una de las aplicaciones más populares de los robots industriales, gracias a la eliminación de costes de mano de obra y al mayor rendimiento de la producción. Sin embargo, en una planta industrial de gran actividad, ¿cómo es posible garantizar la seguridad de los empleados que se encuentran cerca de una instalación tan rápida y potente? El uso de la tecnología Dual Check Safety de FANUC en la empresa líder mundial en tecnología médica Smith+Nephew demuestra cuál es la solución óptima.
Automatizar todo el proceso de acuñación, desde las monedas sueltas hasta las cajas paletizadas, no es tarea fácil. Sin embargo, esa era la tarea a la que se enfrentaba Swissmint, la Fábrica Federal de Moneda de Suiza. Para hacer realidad este complejo concepto, Swissmint emplea robots FANUC de alto rendimiento en tareas que incluyen pick and place, montaje de cajas y paletizado.
¿Qué tienen en cuenta la mayoría de las empresas de mecanizado por contrata a la hora de alcanzar el siguiente nivel de eficacia, productividad y fiabilidad? La respuesta, por supuesto, es la automatización. Por esta misma razón, la empresa alemana WU Mechanische Werkstätte GmbH construyó una célula de automatización -con un robot industrial FANUC- para cargar y descargar una de sus propias máquinas herramienta. Dos años más tarde, a un visitante le gustó tanto el concepto que pidió a WU que le construyera uno. Esto marcó el comienzo de una fuente de ingresos adicional basada en el diseño y la construcción de células de automatización con robots industriales de alto rendimiento de FANUC.