medical industry with clinical instruments

Robótica y automatización para la industria médica

Aumento de la eficacia de la industria médica mediante la robótica y la automatización.

Avanzar en la producción de productos sanitarios con robótica y automatización

En el crítico campo de la producción de dispositivos médicos, las tecnologías de robótica y automatización de FANUC están estableciendo nuevos estándares en el ensamblaje de dispositivos de administración de fármacos, incluidas jeringuillas, inhaladores y plumas de autoinyección. Las soluciones de FANUC ejemplifican la innovación en la fabricación de productos médicos, proporcionando la agilidad y precisión necesarias en una industria altamente regulada.

 

3D image about  pick, pack and palletising in the pharmaceutical industry. Larger background.

Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices

Parts Picking & Placing

Loading & Unloading, Handling & Machine Tending

Surface Polishing and Sanding

Packing & Palletising

Montaje de dispositivos médicos y de administración de fármacos

Los robots ensamblan con precisión dispositivos médicos complejos de alta precisión, lo que garantiza la máxima exactitud y una calidad constante, manteniendo estrictas normas de higiene.

 

Pick & place de piezas

Equipados con 𝑖RVision y 3D Vision Sensor, los robots FANUC recogen, clasifican, colocan y ordenan productos en una cinta transportadora en movimiento. Por ejemplo, los robots delta y los robots SCARA son la elección perfecta para recoger, clasificar, inspeccionar, colocar e insertar piezas. Esto se puede hacer a alta velocidad en cintas transportadoras en movimiento.

 

Carga y descarga, manipulación y alimentación de máquinas

Manejando materiales delicados, cargando y descargando máquinas y realizando tareas como la manipulación de piezas estériles y alimentación de moldes de inyección, los robots FANUC garantizan la eficiencia, la precisión y la producción sin contaminación en la fabricación de dispositivos médicos.

 

Pulido y lijado de superficies

FANUC ofrece una variedad de modelos de robots adecuados para aplicaciones de tratamiento de superficies de implantes e instrumentos médicos para desbarbar, pulir y chorrear diversos materiales y superficies con sensores de fuerza FANUC totalmente integrados.

 

Embalaje y paletizado

Organice sus productos para la entrega con nuestros robots. La automatización de los procesos de final de línea, como el envasado, el etiquetado, el embalaje y el paletizado, puede ayudar a reducir el trabajo manual agotador y repetitivo que se suele ver en la fabricación de suministros y dispositivos médicos.

 

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Aplicaciones en salas limpias

Los robots FANUC para salas blancas están diseñados específicamente para trabajar en la fabricación de dispositivos médicos.
Fabricados para cumplir los requisitos estándar (norma IP67) de entornos de laboratorio y dispositivos médicos muy exigentes, pueden alcanzar hasta la clase ISO 5 de sala blanca (de acuerdo con la norma ISO 14644), sin comprometer la velocidad y repetibilidad del robot.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robótica

Los robots FANUC ayudan al fabricante de máscaras a afrontar el desafío

Cuando la demanda de producción se acelera drásticamente en un breve espacio de tiempo, los robots y la automatización pueden ayudar a satisfacer las necesidades mucho más rápido de lo que muchos creen. Sin embargo, este resultado depende en gran medida de la selección de robots que sean fáciles de instalar, programar y poner en marcha.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

La automatización es la mejor medicina en DEMO

Un actor clave en la industria farmacéutica, mejoró significativamente sus capacidades de producción con las soluciones automatizadas de FANUC. Gracias a la integración de robots FANUC, DEMO optimizó los procesos de llenado, Packaging y etiquetado, lo que se tradujo en una mayor eficiencia, precisión y productividad general en sus operaciones.

Nuestras soluciones para otros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación

Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.