FANUC ofrece una amplia gama de soluciones de automatización versátiles para ayudarle a que su negocio de plásticos sea más eficiente. Sea cual sea el proceso -moldeo por inyección, mecanizado, alimentación de máquinas, manipulación de piezas o paletizado- FANUC puede proporcionarle desde una máquina independiente, como la máquina de moldeo por inyección ROBOSHOT o el centro de mecanizado de plásticos, hasta una célula de producción dedicada completa con robots y control avanzado Power Motion. No importa lo que elija, no importa lo grande o pequeña que sea su solución, la pieza central de cada instalación FANUC es el CNC más fiable del mundo. Al proporcionar una plataforma común para todo lo que fabrica FANUC, cuando se combina con las soluciones avanzadas de mecanizado y robótica de FANUC es la clave para aumentar su productividad, mejorar su eficiencia y reducir los tiempos de ciclo.
Retirada de material
Pintura y revestimiento
Automatización del final de línea
Moldeo por inyección
Corte por electroerosión de hilo
Pick & Place
Montaje
La automatización de las tareas de recogida, colocación y clasificación optimiza los procesos de producción y mejora la flexibilidad, lo que ayuda a los fabricantes de plásticos a seguir siendo competitivos. Los sistemas de sensores y reconocimiento visual inteligentes de FANUC para tareas de seguimiento de líneas y preparación de pedidos mejoran significativamente la manipulación en la fabricación de plásticos.
La amplia oferta de robots y cobots de FANUC proporciona una automatización precisa y fiable que mejora la velocidad de ensamblaje, la precisión y la eficacia general de la producción.
Los robots FANUC, equipados con sensores de fuerza avanzados, destacan en aplicaciones de eliminación de material plástico. Los sensores de fuerza garantizan un desbarbado y pulido precisos con acabados de alta calidad y resultados uniformes, minimizando la intervención manual y reduciendo los residuos.
Los robots de pintura FANUC son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de pintura, recubrimiento en polvo/líquido y plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP Chop/Gel). Disponemos de la gama más amplia del sector de robots de pintura para impulsar las operaciones y mantener la seguridad de los trabajadores mediante la automatización de tareas que podrían exponerlos a productos químicos nocivos.
Los robots de pintura de FANUC son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de pintura, recubrimiento en polvo/líquido, y plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP Chop/Gel).
La automatización de los procesos de final de línea, como el etiquetado, el embalaje y la paletización, con robots FANUC de alta velocidad, mejora la eficacia y la uniformidad generales en las fases finales de la fabricación de plásticos.
FANUC emplea esta misma tecnología CNC de vanguardia en máquinas ROBOSHOT para proporcionar una solución de moldeo por inyección eléctrica sin rival. Los resultados son una enorme versatilidad, la máxima precisión de movimiento y tiempos de ciclo extremadamente cortos para producir mayores cantidades de piezas de alta calidad constante.
Con su amplia gama de opciones que garantizan superficies impecables y una increíble precisión de las piezas, ROBOCUT destaca como el todoterreno perfecto para la industria del plástico. La máquina de electroerosión por hilo de FANUC demuestra una precisión extremadamente alta en herramientas, como moldes. Los increíbles niveles de repetibilidad de la máquina garantizan, además, que se obtengan los mismos altos estándares de forma constante.
La máquina de electroerosión por hilo de FANUC demuestra una precisión extremadamente alta en herramientas, como moldes.
En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.
Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.
Existen numerosas máquinas de moldeo por inyección de plástico disponibles en el mercado, pero la mayoría de los fabricantes modernos buscan un conjunto básico de atributos clave basados en la flexibilidad, la eficiencia energética y el Rendimiento. Como resultado, el ROBOSHOT de FANUC, de gran capacidad, con su potencial de cambio rápido de herramientas y su bajo consumo de energía totalmente eléctrica, es una opción probada para cualquier fabricante de productos de plástico que busque ser más competitivo y ganar cuota de mercado. Entre los que pueden aportar su testimonio se encuentra la empresa húngara Viskiplast.
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.