En FANUC, nos apasiona la automatización. Las soluciones automatizadas de FANUC, que contribuyen enormemente a la eficiencia de la fabricación, impulsan la productividad, mejoran la calidad y minimizan los costes. Dado el emocionante futuro al que se enfrenta la industria, también nos apasiona la educación. Por eso hemos creado el paquete educativo de FANUC, que combina nuestro centro de mecanizado vertical ROBODRILL con nuestro último robot colaborativo CRX-10𝑖A/L. Diseñado pensando en los estudiantes, permite a los jóvenes adquirir experiencia de primera mano no sólo en la programación y manejo de robots de última generación, sino también de Máquinas CNC. El contenido del packaging es muy relevante para las aplicaciones de las fábricas modernas y contiene todo lo que los instructores necesitan para la enseñanza.
Producto
PRINCIPALES VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Partners
Documentos
Producto
Nuestra oferta
ROBODRILL autónomo de 3 ejes
ROBODRILL de 3 ejes con Cobot CRX
ROBODRILL autónomo de 5 ejes
ROBODRILL de 5 ejes con Cobot CRX
PRINCIPALES VENTAJAS
Ventajas para su empresa
Desarrollo de competencias para el futuro
El paquete educativo ROBODRILL IoT Ready proporciona a los estudiantes conocimientos prácticos sobre mecanizado CNC y robótica, lo que les prepara para el éxito en el sector de la automatización, en constante evolución, fomenta la adaptabilidad y mejora sus perspectivas profesionales.
Relevancia en el mundo real
Este paquete proporciona experiencia práctica a través de programas de CN prediseñados, materiales y herramientas, lo que permite a los estudiantes salvar la distancia entre la teoría y la práctica, y les prepara para destacar en las aplicaciones de fabricación modernas.
Fuerte colaboración del sector
Las asociaciones de FANUC con empresas líderes garantizan una educación de alta calidad y contenidos actualizados, ofreciendo a los estudiantes perspectivas y conocimientos directamente de expertos de la industria, enriqueciendo su experiencia de aprendizaje.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Funciones diseñadas para su éxito
Especificaciones ROBODRILL
Domine el mundo del mecanizado vertical con la ROBODRILL, un centro de 5 ejes simultáneos incluido
en este paquete educativo. Esta máquina cuenta con un tamaño de recorrido de X/Y/Z: 500x400x330 mm, proporcionando un amplio espacio de trabajo para sus proyectos de aprendizaje. La puerta automática y sus funciones adicionales le permitirán explorar todo el potencial de esta versátil máquina CNC.
Especificaciones del robot
El paquete también incluye un CRX-10𝑖A/L. Este robot colaborativo de 6 ejes tiene una carga útil de 10 kg y un alcance de 1418 mm. Además, dispone de conectores en J6 para una cámara y E/S configurables.
Preparado para Industria 4.0/IoT
El Packaging está preparado para IoT gracias a 2 puertos Ethernet. De serie, está equipado con software Ethernet compatible con el estado del robot y mucho más.
Formación de instructores
Se incluyen materiales de formación personalizados para el formador y el alumno que permiten al instructor enseñar a los alumnos a poner en marcha la máquina, manejar el robot, medir la pieza y la herramienta de trabajo, calibrar una mesa de 5 ejes y conectar una célula robotizada con una máquina CNC.
Software de simulación de PC para estudiantes
Además, recibirá una versión académica de CNC GUIDE para fresado y torneado en la versión de aula (hasta 32 usuarios).
Características adicionales
Incluye un programa NC diseñado específicamente para mecanizar la pieza de aluminio definida en una máquina CNC. Se suministra el material de aluminio en bruto, junto con un juego de 5 herramientas de corte y sus correspondientes portaherramientas para garantizar un mecanizado preciso. También se incluye un tornillo de banco adecuado para sujetar con seguridad la pieza de trabajo durante el proceso. Para aquellos que quieran ser testigos de primera mano de la magia del mecanizado, se incluye una cámara GoPro Hero 9.
Partners
Partners fuertes a nuestro lado
En todo el mundo, la demanda de automatización ha aumentado drásticamente durante los últimos 10 años. En FANUC estamos muy interesados en promover la formación de las jóvenes generaciones para prepararlas para sus nuevas profesiones. Entendemos que apoyar esta formación es también parte de nuestra contribución al desarrollo de la producción mundial. Para llevar a cabo este paquete educativo con equipos de alta calidad, FANUC está colaborando estrechamente con socios seleccionados que también reconocen la necesidad de contribuir a preparar a los jóvenes de todo el mundo para la industria de la automatización.
Documentos
Descargar para información adicional
Acceda a especificaciones técnicas e información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.