Skip to main content
Etasis Success Story picture (blurred machine name)

Opciones CNC personalizables

Tenemos el software que necesita para adaptar su CNC FANUC a sus necesidades. Desde pequeñas modificaciones en las que se añaden pantallas utilizando FANUC PICTURE, hasta modificaciones en las que se añaden ciclos tecnológicos personalizados con Macro Executor. Puede añadir nuevas funcionalidades a su CNC con C Language Executor, o crear incluso todo el HMI por su cuenta utilizando FOCAS.

Descubra nuestras opciones de personalización CNC

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

¡Impulse sus operaciones CNC! Conéctese fácilmente a su máquina CNC a través de Ethernet o fibra óptica. Personalice funciones, modifique macroprogramas y disfrute de un acceso intuitivo a herramientas CNC avanzadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalización de pantalla - FANUC PICTURE

Personalice a la perfección la interfaz del operador y las pantallas HMI para tareas complejas. Personalización inigualable, interfaces mejoradas, funcionamiento fluido y paneles de control personalizados que garantizan la mejor experiencia de usuario.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Mejore la eficacia de sus operaciones industriales con nuestras herramientas. Simplifique la programación, personalice los sistemas y consiga configuraciones eficientes y precisas para mejorar la productividad.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Impulse la automatización con tecnología servo de vanguardia. Experimente la precisión, la perfecta Integración y un rendimiento óptimo. Duraderos, energéticamente eficientes y con asistencia personal
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Seleccione motores y amplificadores con facilidad utilizando FANUC Servo Sizer. Introduzca sus especificaciones y condiciones de funcionamiento para obtener recomendaciones óptimas de motores y amplificadores. Gratuito y fácil de usar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensación térmica de desplazamiento AI

Experimente una precisión y eficacia inigualables en maquinaria industrial. Nuestra solución minimiza el desplazamiento térmico, garantizando una precisión constante, un menor tiempo de inactividad y una mayor productividad.