Skip to main content
Slice I/O is an advanced, modular Input/Output system with a large variety of available modules. Dedicated safety modules simplify the connection of safety signals.

Slice I/O

Experimente el siguiente nivel de automatización industrial con nuestro Slice I/O de FANUC. Este módulo compacto y altamente flexible está diseñado para integrarse a la perfección con sus controladores CNC, Robot y ROBOMACHINE de FANUC existentes, proporcionando una solución robusta y escalable para sus complejas necesidades de fabricación. Invierta en el Slice I/O de FANUC y potencie su negocio con la fiabilidad y precisión de las soluciones de automatización de FANUC reconocidas mundialmente. Transforme sus operaciones y libere todo el potencial de su negocio.

Ventajas para su empresa

Pictogram for Why FANUC (Navigation) in black. SVG format.

Diseño compacto y modular

Con una anchura de 12 mm y una altura de 99 mm, Slice I/O supera en eficiencia a las unidades tradicionales. Su estructura modular permite una fácil ampliación, adaptada a sus necesidades.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Gran capacidad de expansión

Se adapta a varias configuraciones de E/S, satisfaciendo diversas especificaciones de Máquinas con una amplia gama de productos.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Fácil mantenimiento

Cableado sin necesidad de herramientas y estructura desmontable para un montaje y mantenimiento rápidos, lo que aumenta el tiempo de actividad del mecanizado.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Integración simplificada

Diseñado para una integración perfecta con los CNCs y robots de FANUC, el Slice I/O de FANUC desbloquea un entorno de automatización cohesivo y eficiente.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Rendimiento de alta velocidad

Disfrute de una transmisión de datos rápida, que le proporciona información inmediata y un control óptimo en entornos industriales dinámicos.
Function to estimate the power consumption in advance

Eficiencia energética

Adopte la sostenibilidad con el diseño energéticamente eficiente de Slice I/O, que reduce su huella de carbono al tiempo que optimiza los costes operativos.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servicio primero

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Optimice su automatización

El Slice I/O de FANUC ofrece una amplia gama de opciones de entrada y salida, lo que le permite personalizar su sistema para satisfacer sus requisitos específicos. Sus capacidades de transferencia de datos de alta velocidad garantizan la comunicación en tiempo real, mejorando la eficiencia y la productividad.

Pero el verdadero valor del Slice I/O de FANUC reside en su potencial para impulsar el crecimiento del negocio. Al permitir un control y monitorización precisos de sus procesos de fabricación, ayuda a reducir el tiempo de inactividad, mejorar la calidad del producto y aumentar la eficiencia operativa global.

Slice I/O de FANUC.

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.