ROBOCUT Visión general del hardware
Libere todo el potencial de su ROBOCUT con nuestra variada gama de hardware estándar y opcional.
- Hardware estándar
- Hardware opcional
Hardware estándar
Diseñados para la excelencia
Mejora de la precisión
Mesa para piezas duradera
Con una mesa para piezas de gran resistencia y robustez, diseñada para un mecanizado de precisión duradero. Esta mesa garantiza una durabilidad excepcional y un mantenimiento mínimo. Tanto si se tr...
Mejora de la precisión
Función Pitch Error Compensation
Esta innovación detecta y corrige los errores de paso mediante sensores y software de última generación, lo que garantiza una mayor precisión, menos residuos, una mayor vida útil de la máquina y un...
Mejora de la precisión
AI Thermal Displacement Compensation Function
Gracias a su función AI Thermal Displacement Compensation, una combinación de múltiples sensores de temperatura y aprendizaje automático, ROBOCUT mantiene una precisión de mecanizado constante. FAN...
Mejora de la precisión
Sistema de alimentación de hilo de doble servo
ROBOCUT está especializada en el corte de precisión para troqueles de prensa y moldes de inyección. Proporciona un control avanzado de la posición de la boquilla para un rendimiento óptimo, abordan...
Mejora de la eficiencia
Mecanismo del depósito de trabajo pre-sellado
Lava continuamente las placas de sellado para evitar que el lodo se adhiera a las placas de sellado. Las dos placas de sellado transparentes divididas son fáciles de comprobar si hay suciedad, desm...
Mejora de la eficiencia
Precise Positioning Function
Se ha implementado el último método de detección para mejorar la precisión y la eficacia de la función de medición de hilo. Se dispone de una sonda táctil cuando la máquina está equipada con la opc...
Hardware opcional
Personalice su máquina
Ampliar la aplicación
Recorrido ampliado del eje Z
Desbloqueando nuevas dimensiones en el mecanizado por electroerosión por hilo, el recorrido ampliado del eje Z de FANUC ROBOCUT, ejemplificado en los modelos ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C y 𝛼-C800𝑖C con capacid...
Hilo excelente
Características de FANUC ROBOCUT
Las capacidades operativas ampliadas de ROBOCUT cambian las reglas del juego en el mundo de la electroerosión por hilo, y estamos aquí para mostrar algunas de las características sobresalientes que...
Ampliar la aplicación
FANUC ROBOCUT con mesa giratoria CCR
FANUC ROBOCUT está disponible con una mesa giratoria CCR que puede indexarse y controlarse simultáneamente. La ROBOCUT CCR está equipada con un servomotor FANUC y un encóder giratorio que ofrecen l...