Cuando necesite un cobot industrial, no busque más allá de FANUC. Como líder mundial en la fabricación de cobot, ofrecemos una gran variedad de modelos de cobot de alta precisión capaces de manipular productos de hasta 50 kg de peso. Tanto si tiene experiencia con robots industriales tradicionales como si aún no ha trabajado con un brazo robótico, tenemos una solución de cobot que se adaptará a su entorno de producción. Tras 50 años en el sector de la robótica, conocemos los entornos de producción actuales, desde lotes pequeños y mezclas grandes hasta lotes grandes y mezclas pequeñas. Así que, cuando llegue el momento de considerar una aplicación de robot colaborativo, puede confiar en FANUC para ayudarle a entender la solución más eficiente y rentable.
La automatización no es sólo para aplicaciones de gran volumen. AS Adhesive Solutions, consultora especializada y socio de la industria de adhesivos, reconoce que muchas PYMES que procesan pequeñas cantidades pueden beneficiarse de procesos total o parcialmente automatizados. En estos casos, un robot colaborativo (cobot) suele ser la mejor solución.
Los controles de calidad y el embalaje pueden ser físicamente exigentes. Sin embargo, la integración de robots colaborativos puede mejorar considerablemente la ergonomía de estas actividades.