Diseñada específicamente para aplicaciones de soldadura por arco, la gama de robots de soldadura ARC Mate de FANUC es el resultado de años de experiencia en robótica y soldadura. Nuestra gama ARC Mate incluye una variedad de modelos con cargas útiles de hasta 35 kg y alcance de hasta 2.2 m, adecuados para una amplia gama de aplicaciones de soldadura por arco, soldadura láser, soldadura y corte. FANUC ha desarrollado una gama de herramientas para aumentar la versatilidad de la serie de robots FANUC ARC Mate y ayudar a que sus procesos sean más eficientes y rentables.
NTM pudo aumentar la capacidad de producción de sus vehículos de recogida de basuras optando por automatizar el turno de noche. Gracias a un robot capaz de levantar hasta dos toneladas y a una solución de soldadura robotizada, la planta finlandesa de la empresa puede ahora trabajar sin personal por la noche o los fines de semana.
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.