Mantenimiento preventivo de ROBOCUT
Compartir
El mantenimiento preventivo de su ROBOCUT maximiza el tiempo de funcionamiento y reduce el tiempo de inactividad al mínimo. A continuación encontrará una descripción detallada de lo que FANUC entiende por mantenimiento preventivo. Los intervalos de mantenimiento se adaptan a los requisitos operativos específicos del cliente previa consulta (aprox. cada 2.000 horas de funcionamiento o 1 vez al año).
- Principales ventajas
- Características principales
- Documentos
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Máximo tiempo de actividad
El mantenimiento preventivo garantiza que su máquina ROBOCUT funcione al máximo rendimiento, minimizando los tiempos de inactividad imprevistos. Esto significa que su empresa puede mantener un alto nivel de productividad sin costosas interrupciones.
Mejora de la eficiencia
Si respeta los intervalos regulares de mantenimiento, puede reducir significativamente el tiempo de inactividad de sus máquinas. Esto se traduce en una mayor eficiencia y ahorro de costes para sus operaciones.
Cumplimiento de las normas del sector
Este compromiso con la calidad garantiza que su máquina ROBOCUT cumpla las normas del sector y funcione de forma segura y fiable.
Intervalos de mantenimiento a medida
Los intervalos de mantenimiento se adaptan a sus requisitos operativos específicos previa consulta. Este enfoque personalizado significa que recibirá el mantenimiento cuando sea necesario, lo que puede ayudar a prolongar la vida útil de su máquina y reducir las revisiones innecesarias.
Lista completa de mantenimiento
El servicio de mantenimiento preventivo cubre diversos aspectos de su máquina ROBOCUT, como la lubricación, el equipo de seguridad, la protección contra colisiones, el alimentador de hilo, el control CNC, la cubeta de trabajo y mucho más. Esta exhaustiva lista de comprobación garantiza la inspección y el mantenimiento de todos los componentes críticos, lo que contribuye a la longevidad y fiabilidad de su equipo.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
General
El mantenimiento periódico incluye pruebas de funcionamiento, lubricación, comprobaciones de ventiladores y equipos de seguridad, así como limpieza e inspección de diversos componentes como guías de hilo, tamices y sensores. También incluye la supervisión y el ajuste de la tensión, la nivelación y las juntas. Además, las sustituciones de baterías, las copias de seguridad de datos y las actualizaciones de software son esenciales para garantizar una precisión ininterrumpida en las operaciones de electroerosión por hilo.
Máquinas (General)
El mantenimiento preventivo de ROBOCUT de FANUC abarca tareas vitales como la lubricación exhaustiva de todos los ejes para reducir el desgaste, la inspección periódica del equipo de seguridad para proteger al operario y comprobaciones precisas de la alineación en todos los ejes. Estas medidas, junto con otras comprobaciones esenciales, contribuyen a la longevidad y el Rendimiento constante de la máquina, maximizando el tiempo de actividad y garantizando unos resultados de mecanizado de primera categoría.
Control CNC
El mantenimiento preventivo de la unidad de control CNC de la ROBOCUT de FANUC es imprescindible para un funcionamiento ininterrumpido. Esto implica la realización periódica de copias de seguridad de los datos críticos, la garantía de una batería funcional para la retención de datos, comprobaciones exhaustivas del estado para identificar cualquier anomalía y la inspección del ventilador de refrigeración para un control óptimo de la temperatura. Estas tareas, junto con otras medidas esenciales, salvaguardan la fiabilidad del Control CNC, mitigan los riesgos de pérdida de datos y mantienen la precisión en los procesos de mecanizado, mejorando la productividad y el Rendimiento generales.
Alimentador automático de hilo
El mantenimiento de la AWF implica una limpieza y un ajuste meticulosos del mecanismo de la AWF, comprobaciones periódicas del rodillo de freno y una calibración precisa del sensor de tensión de tracción. Además, es vital medir y, si es necesario, ajustar la tensión del hilo. Estas acciones exhaustivas, combinadas con otras tareas esenciales, garantizan la fiabilidad de la AWF, contribuyendo a unas operaciones de electroerosión por hilo constantes y precisas, reduciendo las interrupciones y manteniendo un Rendimiento de primera categoría.
Work Basin
El mantenimiento rutinario de la cuba de trabajo ROBOCUT de FANUC es vital para la eficacia de las operaciones de electroerosión por hilo. Esto incluye comprobar si la junta de la puerta está dañada, garantizar un sellado seguro en la placa de sellado y mantener el interruptor de flotador o el sensor de nivel de agua para un control preciso del nivel de agua. Estos pasos, junto con otras comprobaciones y limpiezas necesarias, garantizan un Rendimiento de mecanizado ininterrumpido y fiable.
Piezas incluidas
El servicio de mantenimiento preventivo de FANUC ROBOCUT incluye el recambio de piezas clave: baterías del pulsecoder y del CNC, grasa, rodamientos, juntas, filtros de aire y electrodos. Estos componentes son vitales para unas operaciones de electroerosión por hilo ininterrumpidas y de alta precisión.
Informe
Tras el servicio de mantenimiento de la ROBOCUT de FANUC, se proporciona un informe completo. Esto incluye un informe de estado anual o informe PM que detalla el estado de la máquina y cualquier mantenimiento realizado. Además, se ofrece una discusión o consulta final para abordar cualquier duda o pregunta, garantizando la transparencia y la satisfacción del cliente en relación con el mantenimiento y rendimiento de la máquina.
Documentos
Descargar para información adicional
Acceda a las especificaciones técnicas y a la información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.
ROBOCUT Preventive Maintenance Flyer
Explore key features and benefits