El Robot Package de la máquina de moldeo por inyección ROBOSHOT le permite instalar robots FANUC en unos pocos pasos. Los robots pueden utilizarse fácilmente para cargar y descargar piezas, ensamblar, recoger y colocar, y el área de trabajo de diseño ergonómico garantiza un fácil acceso a la máquina. Otra ventaja: todos los productos FANUC hablan el mismo idioma y comparten una plataforma de servo y control común, algo que facilita enormemente su aprendizaje y manejo.
Para los procesos que requieren insertos, ROBOSHOT puede complementarse con un robot FANUC de 6 ejes equipado con FANUC 𝑖RVison, fruto de 30 años de experiencia en sistemas de visión inteligente. Equipado con esta tecnología, el robot recoge y coloca insertos con un grado asombroso de precisión y repetibilidad. Perfecta para piezas pequeñas, esta solución no requiere guía ni fijación externas.
Principales ventajas
Características principales
Casos prácticos
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Arranque más rápido y máximo tiempo de actividad
Gracias a la sencilla conectividad plug-and-play incluida en el paquete Robot desarrollado para ROBOSHOT, el tiempo de configuración y la complejidad se reducen al mínimo.
Integración y mantenimiento sin esfuerzo
La fácil accesibilidad de los robots simplifica la interacción con las Máquinas y agiliza el mantenimiento.
Eficiencia superior y costes reducidos
La carga y descarga sin interrupciones, junto con las mínimas necesidades de revalidación, contribuyen a un importante ahorro de tiempo y a un aumento de la eficacia de la producción.
Precisión y repetibilidad inigualables
La colocación de insertos de alta precisión elimina la necesidad de guías mecánicas, logrando una repetibilidad de +/- 0,01 mm (según el modelo de robot).
Control de calidad impecable
El sistema 𝑖RVision de FANUC con una sola cámara inspecciona cada pieza en la cinta transportadora, identifica automáticamente la cavidad y detecta incluso los defectos más pequeños, garantizando una calidad impecable.
Huella pequeña con sistemas de automatización compactos
La automatización de FANUC ROBOSHOT brilla por su fácil integración de robots. Esto elimina la necesidad de voluminosos sistemas externos, creando una solución compacta que maximiza el valioso espacio de la planta de producción.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
Fácil accesibilidad de los robots
Permite una interacción fluida con el robot para simplificar el funcionamiento y el mantenimiento. La carga y descarga sin interrupciones optimiza la manipulación del material para un flujo de producción eficiente.
Conectividad Plug and Play sencilla
Minimiza la complejidad de la configuración y garantiza una rápida Integración. Esta solución llave en mano proporciona un sistema completo y listo para usar que simplifica la implantación.
Sistema 𝑖RVision de FANUC
Integra un potente sistema de visión para la inspección completa de piezas. La cámara única para varias cavidades ofrece una solución rentable para aplicaciones con varias cavidades.
Detección de defectos en tiempo real
Identifica incluso los defectos más pequeños para un control de calidad superior. Además, la identificación automática de cavidades elimina la intervención manual y garantiza la precisión.
Casos prácticos
Inspírate en otros casos de éxito
Estos casos prácticos ilustran cómo las sencillas capacidades de automatización de ROBOSHOT han transformado diversas industrias, mejorando la eficiencia, la calidad y la competitividad de nuestros valiosos clientes.
Erkul Cosmetics
Un fabricante de cosméticos descubre la belleza de la automatización de FANUC
Erkul Cosmetics, en Turquía, se beneficia de un sinfín de ventajas de calidad y eficiencia proporcionadas por varios productos de automatización de alto Rendimiento de FANUC. Esta empresa de cosméticos de rápido crecimiento busca establecer un punto de referencia para la fabricación en su sector, con el apoyo de las ventajas competitivas que ofrecen las soluciones de FANUC.
El moldeo por inserción, compatible con ROBOSHOT y nuestros robots, utiliza una programación precisa para insertar piezas en los moldes, eliminando la necesidad de pasos de alineación manual, un factor crucial para el éxito de la integración.
Fácil conexión con FL-NET, un bus de campo basado en Ethernet para compartir datos, con capacidad para pasar señales de seguridad entre controladores. El control CNC de ROBOSHOT agiliza la integración y reduce los errores.