Ajuste perfecto para su aplicación
Packaging de robots ROBOSHOT
El paquete Robot de la máquina de moldeo por inyección ROBOSHOT le permite instalar robots FANUC en unos pocos pasos. Los robots pueden utilizarse fácilmente para cargar y descargar piezas, ensamblar, recoger y colocar, y el área de trabajo de diseño ergonómico garantiza un fácil acceso a la máquina.
Moldeo por inserción
El moldeo por inserción, compatible con ROBOSHOT y nuestros robots, utiliza una programación precisa para insertar piezas en los moldes, eliminando la necesidad de pasos de alineación manual, un factor crucial para el éxito de la integración.
Serie LR Mate
Ligera y compacta, nuestra serie de robots FANUC LR Mate es la prueba: Las cosas grandes vienen en envases pequeños. Conozca el robot inteligente más versátil.
Serie M-10
Estilizado, rápido, versátil. La serie M-10 de FANUC es su elección para aplicaciones de carga pequeña en las que la velocidad es esencial. El diseño aerodinámico del brazo con cable integrado y el soporte del conjunto de muñeca hueca permiten un funcionamiento sin esfuerzo, incluso en espacios de trabajo reducidos.
Serie M-20
Céntrese en la potencia y el rendimiento con la serie M-20 de FANUC. Su diseño intencionado mejora sin esfuerzo la funcionalidad del robot. Con todas las utilidades perfectamente contenidas en el brazo, los problemas como enganches, desgarros y roces son cosa del pasado. Ideal para la manipulación de múltiples materiales, el M-20 es una gran elección para tareas con cargas medias.