Cuando se trata del proceso de moldeo por inyección, la constancia, la repetibilidad y la precisión representan criterios clave para la mayoría de los fabricantes. Las máquinas de moldeo por inyección eléctricas destacan en este sentido. Más estables que las hidráulicas, permiten conseguir un moldeo de precisión utilizando conjuntos coherentes de parámetros que, una vez ajustados, son supervisados y controlados por la máquina. Máquinas que garantizan una mejor calidad de las piezas, logran siempre los mismos resultados de alta calidad y, gracias a la gran reducción de la intervención manual, también se benefician de tiempos de actividad y de ciclo mejorados. Además de estas ventajas, las buenas máquinas de moldeo por inyección eléctricas ofrecen una gama de características y beneficios adicionales que las hacen aún más eficientes.
Los clientes pueden esperar de la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ROBOSHOT de FANUC una alta eficiencia de producción, bajos costes energéticos y bajas emisiones de ruido, junto con un gran servicio y soporte técnico.
Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.
Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para optimizar sus procesos de fabricación.