La protección de eyectores AI de ROBOSHOT es un sistema de vanguardia diseñado para proteger sus moldes y minimizar el tiempo de inactividad. Esta innovadora tecnología utiliza el control de par para ofrecer una sensibilidad inigualable durante los movimientos de expulsión hacia delante y hacia atrás.
Información
PRINCIPALES VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Información
Más información
La función "Protección del eyector AI" es un sistema de protección del eyector muy sensible que utiliza el control de par durante el movimiento de avance y retroceso del eyector.
PRINCIPALES VENTAJAS
Ventajas para su empresa
Elimine los daños causados por el moho
Protege sus valiosos moldes de costosas reparaciones y sustituciones.
Maximizar el tiempo de actividad
Reduzca las interrupciones de la producción provocadas por los daños causados por el moho.
Reducir los costes de mantenimiento
Prolonga la vida útil de sus moldes y eyectores, disminuyendo las necesidades de mantenimiento.
Configuración simplificada
Requiere un esfuerzo mínimo por parte del usuario, lo que garantiza un funcionamiento fluido y eficaz.
Mantener la velocidad de producción
No experimenta ninguna pérdida en la velocidad de cierre de la pinza, maximizando la productividad.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Funciones diseñadas para su éxito
Alta capacidad de respuesta
Detiene inmediatamente la máquina cuando se alcanza el límite de par preestablecido, evitando daños tanto en el expulsor como en el molde.
Integración perfecta
Se integra perfectamente con FANUC AI Mould Protection, ofreciendo una protección completa durante todo el ciclo de apertura y cierre del molde.
Impacto cero en la velocidad
A diferencia de los sistemas hidráulicos, AI Ejector Protection mantiene velocidades de cierre de pinza rápidas gracias a los accionamientos eléctricos de la máquina.
Tolerancias programables
Permite un control preciso y la personalización de las tolerancias de las mordazas a lo largo de todo el movimiento del molde.
Instalación sin esfuerzo
Basta con activar el sistema para que la máquina determine automáticamente los límites óptimos de par.