grinding 
istock image
Electric wheel CNC grinding on steel structure produces colorful sparks
517997253
Metal Industry, Automobile Industry, Grind, Foundry, Photography, Metalwork, Grinding, Robot, Sheet Metal, Grinder, Color Image, Machine Part, Cutting, Working, Heat, Power, Action, Accuracy, Steel, Industry, Technology, Lighting Technique, Selective Focus, Close-up, Sparks, Fire, Laser, Workshop, Factory, Work Tool, Welding Torch, Manufacturing Equipment, Power Line, Equipment, cnc, machine tool, metal plate, High Powered, Machine, Disk, Metal, Industrial Manufacturing, Industrial Automation, Manufacturing Technology

Rectificado CNC

El rectificado es un proceso de mecanizado de precisión que utiliza una rueda abrasiva como herramienta de corte para eliminar material de una pieza. Con él se consiguen acabados finos y dimensiones precisas, sobre todo en materiales duros. Se trata de un proceso en el que una rueda abrasiva giratoria va eliminando material hasta alcanzar la forma y el tamaño deseados, y es esencial para crear superficies planas, cilíndricas o cónicas en la fabricación moderna.

Inspírese

Inspírese en otros casos de éxito

Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.
METZ

Rectificado de alta precisión

Cuando se trata de rectificado, un sistema de control fiable y potente puede marcar la diferencia. Si esto se combina con una conexión en red de toda la operación al estilo de Industria 4.0, incluso los pequeños especialistas en herramientas pueden llegar a ser competitivos.

Nuestras soluciones para otras aplicaciones

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumente la eficiencia, la precisión y la productividad con las soluciones de FANUC para diferentes aplicaciones

Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para elevar sus procesos de fabricación.