In many applications such as milling of complex parts and free-form surfaces, the surface quality of the workpiece is crucial. FANUC’s Fine Surface Technology is the ideal solution to achieve flawless workpiece surfaces.

Fine Surface Technology

¿Desea mejorar su capacidad de mecanizado? Produzca piezas con una calidad de superficie excepcional gracias a nuestra tecnología de superficies finas. Este completo conjunto de funciones aborda de forma experta los desafíos a lo largo de todo el proceso de mecanizado, garantizando una precisión y un acabado inigualables incluso para los componentes más intrincados.

Ventajas para su empresa

Pictogram for Smooth tolerance control (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Calidad de superficie inigualable

Con nuestros algoritmos, establecemos puntos de referencia en el sector para el acabado de superficies, lo que permite obtener resultados ultrasuaves, un postprocesado mínimo y una mayor calidad del producto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Mayor precisión para geometrías complejas

Consiga diseños complejos sin esfuerzo con nuestra tecnología, que garantiza un control exacto y una precisión inigualable para trabajos intrincados. Perfecto para sectores en los que la precisión es primordial.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Velocidad de producción optimizada

Aumente la eficiencia con FANUC. Precisión y velocidad equilibradas para reducir los tiempos de ciclo y los plazos de entrega en mercados competitivos.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Fabricación sostenible

Apueste por un futuro más ecológico con nuestra tecnología sostenible. CNC_Fine_Surface_Technology de FANUC minimiza los residuos y el uso de energía, contribuyendo a un proceso de fabricación más sostenible.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Integración perfecta e interfaz fácil de usar

Mejore su flujo de trabajo. Tecnología intuitiva y compatible que se integra a la perfección, perfecta para equipos y ampliaciones. Actualice sin esfuerzo.

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a información sobre nuestros productos a través de los documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.