Skip to main content
The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-3𝑖A/C Food/Clean

Diseñado específicamente para aplicaciones de sala blanca y alimentarias, el SR-3𝑖A/C cumple la normativa ISO Clase 5. Está equipado con un recubrimiento epoxi blanco y grasa de grado alimentario. Al igual que otros modelos de la gama SCARA de FANUC, ofrece velocidad y precisión en un radio de 360°. Su diseño de pedestal ligero y sus servicios integrados mejoran su compacidad, reduciendo significativamente las interferencias con los equipos circundantes. Este robot es una elección óptima para las industrias que requieren una limpieza y precisión estrictas en sus procesos automatizados.
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
400 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Robots SCARA de alta velocidad para un mayor rendimiento

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para Salas blancas

Cumplen los requisitos de las Salas Blancas gracias a su diseño con revestimiento epoxi blanco, pernos antioxidantes y norma ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista en aplicaciones alimentarias

Evite el riesgo de contaminación con grasa de grado alimentario NSF-H1. Benefíciese de un diseño resistente al lavado con revestimiento epoxi blanco, pernos de asistencia antioxidantes y clasificación IP54.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rendimiento máximo

Maximice su rendimiento y benefíciese de tiempos de ciclo excepcionalmente cortos y alta repetibilidad con la innovadora tecnología de accionamiento de FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programación intuitiva

Una interfaz web estándar permite una programación fácil e intuitiva del robot utilizando una tablet o un ordenador de sobremesa con el software 𝑖RProgrammer de FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Puesta en marcha más rápida

El interruptor de liberación de freno del robot facilita la recuperación de errores.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Enrutamiento de cables mejorado

Minimice el área de interferencia y facilite la limpieza con la salida de cable inferior disponible.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
400 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Posición de montaje
Suelo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplíe la velocidad y la precisión. ¡Descubra ahora nuestra Serie SCARA!

Inspírate