Soluciones de software para la comunicación entre robots
Compartir
Mejore los robots FANUC con protocolos de comunicación avanzados. Aproveche la potencia de los protocolos de comunicación avanzados para garantizar una integración perfecta y un rendimiento óptimo en todos sus sistemas. PMC (Programmable Machine Control), EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET y PROFIBUS forman parte de las soluciones de automatización de FANUC, permitiendo un intercambio de datos fiable y en tiempo real entre controladores, sensores y brazos robóticos. Utilizando estos protocolos, FANUC proporciona una eficiencia, precisión y adaptabilidad sin precedentes, asegurando que sus sistemas de automatización rinden al máximo nivel incluso en las aplicaciones más exigentes.
Principales ventajas
Soluciones
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Comunicación flexible y de alta velocidad
EtherNet/IP y PROFINET ofrecen una comunicación flexible y de alta velocidad adecuada para redes robóticas complejas.
Control ultrarrápido
EtherCAT proporciona un control ultrarrápido para tareas de movimiento precisas.
Comunicación sólida
PROFIBUS proporciona una comunicación robusta en entornos industriales exigentes.
Control programable
PMC ofrece un control programable adaptado a los sistemas avanzados de FANUC.
"Conexión "Plug & Play
Ahorre tiempo y costes conectando un CNC o una ROBOMACHINE de FANUC y un robot mediante una plataforma de control común.
Soluciones
Descubra una selección de soluciones de software de FANUC para la comunicación
Conexión "Plug & Play" FANUC ROBOMACHINE y CNC
Ahorre tiempo y costes conectando un CNC de FANUC o una ROBOMACHINE de FANUC y un robot mediante una plataforma de control común. Con FL-net o I/O Link i a través de un único cable. Todos los componentes suministrados por un único proveedor en un Packaging completo. ¡Simplemente "plug & play"!
Controlador programable de la máquina PMC
Como apoyo a su PLC, el PMC integrado de FANUC controla dispositivos externos como cintas transportadoras o puertas de forma asíncrona. Al actuar como una unidad de control de E/S integrada junto con FANUC 𝑖Pendant Screen Customise Function, permite ejecutar pequeñas tareas de automatización en paralelo al robot sin necesidad de hardware adicional.
EtherNet/IP y EtherCAT
Benefíciese de EtherNet/IP y EtherCAT para una configuración más rápida. EtherNet/IP ofrece flexibilidad y una amplia integración en robótica, ideal para una amplia gama de aplicaciones gracias a su base Ethernet estándar. Diseñado para el control en tiempo real, EtherCAT destaca en tareas de alta precisión como el control de movimiento, proporcionando la baja latencia y la comunicación determinista esenciales para las operaciones robóticas sincronizadas.
PROFINET Y PROFIBUS
Aproveche las ventajas de PROFINET y PROFIBUS. PROFINET ofrece comunicación de alta velocidad y en tiempo real para robótica, ideal para la automatización compleja y la integración perfecta de TI. PROFIBUS, un protocolo de bus de campo fiable, es adecuado para entornos en los que Ethernet no resulta práctico, ya que proporciona una comunicación robusta para la automatización de procesos y la robótica en condiciones desafiantes.