The FANUC Robodrill α-D21SiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus

Para quienes buscan una precisión excepcional en un espacio reducido, ha llegado su solución ideal. ROBODRILL es la solución de mecanizado de primera categoría, al servicio de industrias como la relojería, la joyería, la ciencia, la electrónica y muchas otras.
Tamaño de la mesa
630x330 mm
Recorrido X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330
Carga máxima de la mesa
200 kg
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Más eficiente

Tanto si se trata de una nueva configuración como de cambiar el número de unidades y la gama de 3 a 5 ejes, la versatilidad inherente de ROBODRILL le permite ahorrar dinero en una amplia gama de aplicaciones e industrias.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Alta precisión

Su excelente repetibilidad hace que el ROBODRILL de FANUC sea ideal para aplicaciones como taladrado, mandrinado, fresado, torneado y roscado de alta velocidad.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Automatización sencilla

ROBODRILL está diseñado para una automatización sin esfuerzo, con un área de trabajo ergonómica y una integración de robots accesible, junto con el paquete de robots opcional para una automatización r
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Más inteligente

Al emplear técnicas de corte inteligentes, ofrece resultados comparables a máquinas más potentes, reduciendo el tiempo de procesamiento. Ideal para mecanizado de alta velocidad, fabricación de moldes u operaciones de 5 ejes.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Inversión de futuro

La reconocida fiabilidad de FANUC y su sencillo mantenimiento maximizan el tiempo de actividad, mientras que las duraderas máquinas ROBODRILL ofrecen un excepcional retorno de la inversión.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Grandes ahorros de energía

FANUC ROBODRILL ahorra energía con funciones inteligentes, optimizando el rendimiento y el uso de energía con la Pantalla de Ahorro de Energía.
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y dedicación a la precisión, FANUC garantiza una alta fiabilidad en la fabricación de productos duraderos y de alta calidad, ayudando a los clientes a conseguir operaciones eficaces.

Especificaciones técnicas

ROBODRILL specs
Tamaño de la mesa
630x330 mm
Recorrido X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330
Carga máxima de la mesa
200 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2/ 2.2 t
Max. tool length
190 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
350 - 680 mm (with HC200)
Velocidad del husillo
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Número máximo de ejes controlados simultáneamente
5
Type of machine
STD

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

Serie ROBODRILL

Fresado, taladrado y roscado versátiles. Explore ahora nuestra serie ROBODRILL.

Inspírese

Inspírese en el éxito de los demás

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL disfruta de una mayor velocidad de corte y un mayor rendimiento con las máquinas FANUC

Con sus nuevas máquinas FANUC in situ, EUROEDIL ha aumentado su velocidad de corte y rendimiento para satisfacer la creciente demanda de los clientes. Además, la precisión y exactitud de las herramientas de troquelado de la empresa han mejorado notablemente.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC ofrece una visión de futuro en ZAP

Si bien el mecanizado puede beneficiarse enormemente de la adopción de un robot que se ocupe de las máquinas, la adición de cámaras 3D introduce un nivel extra de inteligencia que conduce a la producción autónoma y a beneficios particulares para los fabricantes.