En el ámbito de la fabricación médica, donde el margen de error es cero, el mecanizado complejo se erige como el pináculo de la precisión y la innovación. Las tecnologías CNC, ROBODRILL y ROBOCUT de FANUC proporcionan esta exactitud, transformando bloques de materias primas en dispositivos e implantes médicos que salvan vidas. Estos sistemas representan la cima de la fiabilidad y la eficiencia, garantizando que cada curva, ángulo y borde cumpla con las normas médicas más estrictas. A medida que profundizamos en los detalles de estas avanzadas soluciones de mecanizado, revelamos cómo FANUC está dando forma al futuro de la fabricación médica con una precisión y adaptabilidad sin precedentes.
Los avanzados sistemas CNC, ROBODRILL y las soluciones de electroerosión por hilo de FANUC son esenciales para el complejo mecanizado de dispositivos médicos de alta tecnología. Especializadas en piezas metálicas, nuestras tecnologías manipulan una amplia gama de materiales, incluidos el acero inoxidable, el aluminio y la cerámica, con una precisión excepcional. Optimizados para el mecanizado en 5 ejes, nuestros sistemas producen geometrías complejas y acabados de alta calidad, fundamentales para implantes y equipos médicos. Las soluciones fiables y eficientes de FANUC, que cumplen las estrictas normas de higiene y salas blancas, garantizan un tiempo de inactividad mínimo y satisfacen los requisitos de alta precisión del sector de la fabricación médica.
Fresado de precisión con CNC FANUC
Capacidades avanzadas de 5 ejes con ROBODRILL
Taladrado y roscado de alta velocidad
Corte de alambre de precisión con ROBOCUT
Integración perfecta con CNC FANUC
Los sistemas CNC de FANUC mejoran el fresado de precisión de componentes médicos complejos utilizando tecnologías de control avanzadas que garantizan una gran precisión y acabado superficial. Nuestros sistemas CNC son ideales para manipular una gran variedad de materiales utilizados en la fabricación de productos médicos, desde plásticos hasta metales exóticos, lo que garantiza unas tolerancias muy ajustadas que resultan cruciales para los dispositivos médicos.
ROBODRILL de FANUC proporciona opciones superiores de mecanizado en 5 ejes, mejorando la capacidad de producir geometrías complejas con una sola configuración. Esto reduce el tiempo de manipulación y mejora la precisión general del producto final. Las suaves funciones TCP y TWP garantizan un control preciso de la trayectoria de la herramienta y una alta calidad de la superficie, fundamentales para los exigentes estándares de la fabricación de productos médicos.
La ROBODRILL ofrece opciones superiores de mecanizado en 5 ejes, mejorando la capacidad de producir geometrías complejas con una sola configuración.
ROBODRILL destaca en el taladrado y roscado de alta velocidad, ofreciendo una precisión excepcional y tiempos de ciclo rápidos. Su husillo de alta velocidad admite herramientas de diámetro muy pequeño, esenciales para los intrincados detalles que requieren los instrumentos e implantes médicos. Esta capacidad es crucial para los fabricantes que buscan optimizar la productividad sin comprometer la calidad.
Las Máquinas EDM de hilo ROBOCUT de FANUC están diseñadas para crear componentes complejos utilizados en instrumentos quirúrgicos e implantes. Con características como el roscado automático y la alta fiabilidad, ROBOCUT garantiza una precisión y repetibilidad detalladas en formas que son un desafío de conseguir con otros procesos de mecanizado, lo que la convierte en una herramienta indispensable en la fabricación médica.
Los sistemas CNC de FANUC permiten una rápida robotización, lo que posibilita una integración perfecta de la robótica en las líneas de producción existentes. Esta adaptabilidad es vital para los fabricantes que buscan aumentar la automatización y reducir el trabajo manual, especialmente en tareas de gran volumen o de alta precisión. La capacidad de adaptarse y automatizarse rápidamente con las soluciones de FANUC se traduce en una mayor coherencia y escalabilidad en la fabricación de productos médicos.
Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.