Image of Power Motion i-Model A Plus on a white background.

Power Motion 𝑖-A Plus

Aumente la eficiencia de su negocio con nuestro Power Motion 𝑖-A Plus, diseñado específicamente para el mercado del control de movimiento. Este versátil controlador de movimiento está diseñado para aplicaciones multieje complejas. Admite una amplia gama de funciones síncronas y puede integrarse perfectamente con los robots FANUC. Esta integración permite un control eficaz y preciso de los movimientos del robot, por lo que resulta ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Máximo total de ejes controlados / por canal
32/24
Máximo de ejes de cabezal / por canal
6/4
Número máximo de canales controlados
10

Ventajas para su empresa

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Mayor precisión y control

Este sistema ofrece una precisión y un control inigualables para tareas industriales complejas. Los algoritmos y el hardware avanzados aumentan la precisión de la maquinaria, minimizan los residuos y mejoran la calidad del producto.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Solución Plug + Play completa

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus ofrece una tecnología plug-and-play fácil de usar con software incluido y se conecta a Máquinas con un cableado mínimo.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Escalabilidad y flexibilidad

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus proporciona precisión y control eficiente para diversas aplicaciones industriales.
Pictogram for Cycle time estimation (CNC) in black. SVG format.

Mayor eficacia y productividad

El procesamiento de alta velocidad reduce los tiempos de ciclo y aumenta la productividad. Esencial para las empresas que desean maximizar la producción y reducir costes.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Facilidad de Integración y Compatibilidad

Los clientes pueden beneficiarse de su perfecta Integración y amplia compatibilidad con diversos sistemas, lo que permite agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia en sus aplicaciones de control de movimiento.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Fiabilidad y durabilidad

Diseñado para entornos industriales exigentes, el controlador CNC FANUC Power Motion 𝑖-A Plus destaca por su excepcional fiabilidad y durabilidad, minimizando los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servicio primero

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Potencie su negocio con la automatización inteligente

Nuestro Power Motion 𝑖-A Plus es un sistema avanzado de alta respuesta diseñado para optimizar sus operaciones. Destaca por ser una solución robusta y fiable para sus necesidades de automatización. Este sistema mejora el control de movimiento a través de una CPU de alta velocidad, lo que permite un arranque/parada más rápido de los ejes y una reducción significativa de los tiempos de ciclo. También garantiza una mayor precisión en las operaciones de alta velocidad al responder rápidamente a las señales externas.

Su característica única es que admite hasta 32 ejes con la función de control de ejes PMC, lo que permite una ejecución independiente para cada eje. Esta característica subraya su versatilidad y adaptabilidad a una amplia gama de tareas de automatización.

 

Especificaciones técnicas

control de ejes
Máximo total de ejes controlados / por canal
32/24
Máximo total de ejes de avance / por canal
32/24
Máximo de ejes de cabezal / por canal
6/4
Máximo de ejes controlados simultáneamente/por canal
4
Número máximo de canales controlados
10
Tipo de instalación
Versión LCD
Versión independiente
Unidades operativas
Panel LCD
Panel LCD para iHMI
Frontal para PC
Frontal para PC iHMI
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de la máquina
Funciones PMC
Número máximo de E/S
4096
Número máximo de E/S-Link
2
Número máximo de canales PMC
5
Número máximo de pasos
300000
función de bloqueo
Funciones CNC
Doble control de seguridad
Control inteligente de la máquina
Interpolación nano
AI Advanced Preview
AI Contour Control
Macro Executor
C-Executor
Imagen FANUC
FOCAS
Compensación de errores
Compensación de errores
Tool functions
Funciones de la herramienta
función de 5 ejes
Plano de trabajo inclinado
No
Control del punto central de la herramienta
No
Mecanizado simultáneo y suave en 5 ejes
No
Tecnologías
Automatización general

Descargar para información adicional

Acceda a especificaciones técnicas esenciales e información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Para personalizar

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

¡Impulse sus operaciones CNC! Conéctese fácilmente a su máquina CNC a través de Ethernet o fibra óptica. Personalice funciones, modifique macroprogramas y disfrute de un acceso intuitivo a herramientas CNC avanzadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalización de pantalla - FANUC PICTURE

Personalice a la perfección la interfaz del operador y las pantallas HMI para tareas complejas. Personalización inigualable, interfaces mejoradas, funcionamiento fluido y paneles de control personalizados que garantizan la mejor experiencia de usuario.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Mejore la eficacia de sus operaciones industriales con nuestras herramientas. Simplifique la programación, personalice los sistemas y consiga configuraciones eficientes y precisas para mejorar la productividad.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Impulse la automatización con tecnología servo de vanguardia. Experimente la precisión, la perfecta Integración y un rendimiento óptimo. Duraderos, energéticamente eficientes y con asistencia personal
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Seleccione motores y amplificadores con facilidad utilizando FANUC Servo Sizer. Introduzca sus especificaciones y condiciones de funcionamiento para obtener recomendaciones óptimas de motores y amplificadores. Gratuito y fácil de usar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensación térmica de desplazamiento AI

Experimente una precisión y eficacia inigualables en maquinaria industrial. Nuestra solución minimiza el desplazamiento térmico, garantizando una precisión constante, un menor tiempo de inactividad y una mayor productividad.

Inspírese