Libere la eficiencia de sus máquinas CNC. El desafío: Las trayectorias de herramienta generadas tradicionalmente pueden dar lugar a ineficiencias como un tiempo de recorrido excesivo, un desgaste desigual de la herramienta y un acabado superficial deficiente. Estos problemas se traducen en pérdidas de tiempo, aumento de costes y posibles reprocesamientos. La solución: Nuestro optimizador de sendas de última generación analiza sus sendas y aplica algoritmos avanzados para optimizarlas. Esta función mejora la calidad de la superficie de la pieza y el Rendimiento del mecanizado. Evita arañazos y escalones en la superficie de la pieza.
PRINCIPALES VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PRINCIPALES VENTAJAS
Ventajas para su empresa
Reorganización de puntos
Nuestro Tool Path Optimizer reordena, añade o elimina puntos de mando dentro del programa de mecanizado. De este modo, garantiza una ejecución más fluida y una mejor calidad de la superficie.
Reducción de costes
Reduzca el desperdicio de material y prolongue la vida útil de las herramientas, lo que supone un importante ahorro de costes.
Aplicaciones versátiles
Compatible con una amplia gama de materiales y tipos de Máquinas, ofrece soluciones flexibles para diversas necesidades de fabricación.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Funciones diseñadas para su éxito
Análisis algorítmico avanzado
Utiliza sofisticados algoritmos para optimizar las trayectorias de mecanizado y aumentar la eficacia y la precisión.
Eficiencia temporal
Minimiza los tiempos de producción gracias a la planificación inteligente de rutas, lo que aumenta considerablemente el rendimiento.
Interfaz fácil de usar
Diseñado pensando en la sencillez, garantiza la facilidad de integración en los flujos de trabajo existentes sin necesidad de una formación exhaustiva.