En la industria de la automoción, donde la precisión y la eficiencia son la clave del éxito, el mecanizado complejo desempeña un papel crucial en la fabricación de componentes avanzados. FANUC está a la vanguardia en este campo, ofreciendo sistemas CNC de última generación, automatización robótica y soluciones integradas adaptadas a las complejidades de la producción de automóviles. Nuestra tecnología mejora la precisión y velocidad de los procesos de fabricación, desde las piezas del motor hasta los componentes estructurales, garantizando un Rendimiento y fiabilidad superiores. Con las innovadoras soluciones de automatización de FANUC, la industria del automóvil puede hacer frente a los desafíos de la producción moderna de vehículos, impulsando el futuro de la movilidad con una eficiencia y excelencia inigualables.
FANUC le proporciona CNC y máquinas de alta gama dedicados a la producción de componentes de automoción y utillaje de fábrica. Ya se trate de taladrado, fresado, roscado, mandrinado, mecanizado complejo o corte por hilo EDM, FANUC tiene una solución para mejorar su tiempo de ciclo y aumentar el rendimiento. Muy fiables y diseñados para ofrecer la máxima precisión, los productos FANUC también se pueden personalizar para realizar una amplia gama de tareas.
Mecanizado complejo
Acabado superficial de alta calidad
Giro brusco
Corte por láser, plasma y chorro de agua
Fresado
Taladrado y roscado de alta velocidad
Mecanizado en 5 ejes
Corte por hilo EDM
Máquina herramienta IIoT 4.0
Los CNC de FANUC le permiten alcanzar un alto rendimiento de producción y los más altos estándares de calidad para el fresado, torneado, rectificado o corte rápido y preciso en 5 ejes de piezas complejas como árboles de levas, cigüeñales o engranajes, álabes de turbinas de motores o carcasas de todo tipo, desde electrónica de consumo hasta aeroespacial - o piezas sofisticadas como lentes y gafas.
Para piezas como las ruedas, es esencial encontrar un compromiso entre un procesamiento rápido y un acabado superficial de alta calidad. Diseñada específicamente para el corte de alta velocidad (HSC) y el mecanizado de 5 ejes, la línea completa de sistemas de control CNC de FANUC, desde 0𝑖-F Plus hasta las series 30/31/32𝑖B y 𝑖B Plus, satisface estas demandas. Gracias a AI Contour Control, el control crea formas intrincadas, acabados superlativos y bordes afiladísimos incluso en radios muy pequeños.
Para la producción de boquillas de inyección o ruedas dentadas, la rápida tecnología de torneado en duro ultrapreciso con accionamientos y controles de FANUC es una alternativa económica al rectificado circular y alcanza precisiones en el rango de las micras.
Los avanzados controles CNC de FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) lideran las aplicaciones de corte por láser, plasma y chorro de agua, ofreciendo una precisión y eficiencia inigualables. Junto con la robotización, FANUC eleva estos procesos de corte, garantizando una calidad y velocidad superiores en los entornos de fabricación más exigentes.
FANUC mejora el fresado en automoción con el centro ROBODRILL y la robotización de máquinas para obtener la máxima eficiencia. Nuestro control CNC garantiza un funcionamiento sencillo y unos resultados superiores en una amplia gama de aplicaciones.
ROBODRILL de FANUC ofrece una precisión y eficiencia sin precedentes para estas aplicaciones críticas. Sus avanzadas capacidades lo convierten en la opción ideal para lograr resultados de la máxima calidad en los tiempos más rápidos posibles, estableciendo el estándar en la industria en cuanto a velocidad y fiabilidad.
ROBODRILL de FANUC destaca en el mecanizado de 5 ejes, ofreciendo control simultáneo y características avanzadas como funciones de anticipación, interpolación y suavizado inteligente para una producción precisa y rápida de moldes complejos, electrodos y piezas en 3D. Los sistemas CNC de FANUC mejoran el mecanizado en 5 ejes con una precisión sin precedentes, un procesamiento eficiente y un control fiable, agilizando la producción de piezas complejas.
La ROBOCUT de FANUC proporciona una precisión increíble y acabados superficiales superiores. Destaca en piezas de trabajo exigentes como moldes, cortando formas sofisticadas con tolerancias muy ajustadas esenciales para componentes de automoción de alta calidad.
Los CNC y las máquinas FANUC están preparados para IIoT 4.0 desde hace muchos años. FANUC ofrece una interfaz de CNC que puede proporcionar información sobre el estado de la máquina en el CNC, el servo y el husillo, las herramientas utilizadas en el proceso y mucho más, todo ello a través de una interfaz sencilla. La información del estado de la máquina no sólo puede estar disponible en nuestra serie actual de CNCs, sino también en nuestros modelos más antiguos. Por lo tanto, usted no necesita el último modelo de control FANUC para capturar esta información o actualizar la máquina con un CNC FANUC actual.
Nexteer Automotive está utilizando nueve robots industriales de alto rendimiento de FANUC para automatizar la fabricación de componentes de engranajes de dirección necesarios para BMW. La planta, instalada por el especialista en automatización de procesos AKE Robótica, está alcanzando nuevos niveles de productividad y fiabilidad.
Los procesos adecuados de control de máquinas y automatización de robots pueden impulsar importantes aumentos de eficiencia y conectividad para la Industria 4.0, como puede atestiguar Giuliani, especialista en máquinas de transferencia para el procesamiento de cerraduras y llaves. La empresa lleva más de 20 años colaborando con FANUC.
Desarrollar una nueva versión de un proceso ancestral como el torneado requiere altos niveles de creatividad e innovación. Además, convertir en realidad esas nuevas visiones y conceptos de máquinas requiere una tecnología de control extremadamente avanzada. Con esta idea en mente, el fabricante de máquinas herramienta FFG Werke sabía exactamente dónde acudir para conseguir un sistema CNC con la capacidad y el rendimiento necesarios para complementar su nuevo e innovador centro de torneado vertical: FANUC.
Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.