Skip to main content
ZPM GmbH

FANUC zagotavlja manjkajoči člen na ZPM

Ko je družba ZPM želela povečati izkoriščenost strojev in robotov, podpreti vertikalno integrirano proizvodno strategijo podjetja in natančneje kartirati svojo proizvodnjo, se je obrnila na sistem MT-LINK𝑖 družbe FANUC. S to napredno programsko opremo lahko proizvajalci, kot je ZPM, nadzorujejo in upravljajo podatke od enega do 2000 strojev, robotov in sistemov PLC.
Success Story ZPM about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 02:31min
German with English subtitles

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Ob povečani delovni obremenitvi je bilo jasno, da mora družba ZPM uvesti popolnoma skalabilno rešitev za spremljanje proizvodnje, ki je na voljo že v osnovi. Zaradi velikega števila strojev in sistemov različnih proizvajalcev v proizvodnem obratu podjetja v Nemčiji pa je bilo pomembno izbrati sistem, ki bi zagotavljal združljivost z različnimi blagovnimi znamkami.

Rešitev

ZPM se je odločil za MT-LINK𝑖 podjetja FANUC, sistem, ki se lahko poveže z različnimi strojnimi orodji, roboti in PLC. MT-LINK𝑖 spremlja in vizualizira podatke, hkrati pa zagotavlja možnost komunikacije z nadrejenim gostiteljskim sistemom, kot je MES (manufacturing execution system). Posebna strojna oprema ni potrebna, namestitev pa je hitra in enostavna.

Rezultat

S MT-LINK𝑖 lahko ZPM ne le spremlja izpade in prekinitve strojev, temveč tudi nadzoruje čas nastavitve ter natančneje prikazuje in dokumentira življenjsko dobo strojne orodje in druge parametre. Kot primer neposrednih koristi, ki so na voljo, lahko navedemo, da se je izkoriščenost stroja družbe ZPM izboljšala z 80 % na več kot 90 %.

Zeulenroda Präzision Maschinenbau (ZPM)

Družba ZPM ima sedež in proizvodni obrat od leta 1991 v kraju Zeulenroda-Triebes v bližini Zwickaua v Nemčiji. Podjetje je opremljeno za proizvodnjo majhnih in srednjih količin na standardnih strojih ter za množično proizvodnjo za avtomobilsko industrijo na posebnih strojih. Z upoštevanjem povpraševanja po kakovosti, ceni in dobavi se v proizvodni hali družbe ZPM, ki meri 10100 m², proizvajajo sestavni deli in sestavljene enote za tiskarske, orodjarske in tekstilne stroje ter opremo za gradnjo obratov, hidravlične sisteme ter avtomobile in gospodarska vozila.

IZVEDITE VEČ O ZPM
Turned to FANUC’s MT-LINKi. ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

FANUC MT-LINK𝑖 pomaga podjetju ZPM povečati izkoriščenost strojev

"Od naše ustanovitve v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja nenehno rastemo in se širimo," pravi Robby Reussner, izvršni direktor podjetja ZPM. "Zdaj zaposlujemo približno 200 ljudi in delamo za različne panoge. Vendar pa avtomobilski sektor, v katerem smo začeli, še vedno predstavlja več kot 50 % naše proizvodnje."

Podjetje uporablja sistem MT-LINK𝑖 od leta 2019. Ta napredna programska oprema je popolnoma razširljiva rešitev za nadzor strojevnega orodja, ki lahko nadzoruje in upravlja podatke od enega do 2.000 strojev. Vendar je v tej napredni tehnologiji veliko več, kot se zdi na prvi pogled.

"To ni samo program za nadzor strojev za obdelavo orodja; lahko vključite tudi vire, kot so roboti, merilni stroji in ročne delovne postaje, tudi tiste, ki niso od družbe FANUC," pojasnjuje Reussner.

 

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

Pred uvedbo sistema MT-LINK𝑖 smo se soočali z izpadi pri menjavah in odmorih. Zdaj te težave bolje prepoznavamo in ustrezno optimiziramo, s čimer se je izkoriščenost naših strojev povečala z 80 % na več kot 90 %.

Mnenja uporabnikov

Robby Reussner

Generalni direktor

Povezave naprav tretjih oseb z MT-LINK𝑖 potekajo prek standardnih vmesnikov, kot sta OPC UA in MTConnect. Podjetje ZPM ima z uporabo sistema številne prednosti. Podjetje lahko na primer optimizira čas odmorov in izpade stroja, nadzoruje čas nastavitve ter natančneje prikazuje in dokumentira življenjsko dobo strojev in druge parametre.

"Z leti so proizvodne tehnologije postale vse bolj izpopolnjene in natančne," pravi Reussner. "Zato nenehno vlagamo v najnovejše stroje in proizvodne rešitve. Deli, ki jih danes izdelujemo, so vedno bolj natančni v skladu z naraščajočim povpraševanjem strank, kar pomeni, da je avtomatizacija postala zelo pomembna. Zdaj proizvajamo na več proizvodnih linijah, od katerih so številne opremljene z robotiko."

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

ZPM ima na lokaciji ROBOTSKI VRTALNIK FANUC in šest industrijskih robotov FANUC ter številne stroje in tehnologije drugih dobaviteljev. Sistem MT-LINK𝑖 družbe FANUC pomaga podjetju ZPM povečati izkoriščenost strojev in robotov, podpira vertikalno integrirano proizvodno strategijo podjetja in natančneje načrtuje svojo prepustnost.

"Spremljanje in nadzor sistema resnično pomagata z različnimi informacijami, ki jih omogoča MT-LINK𝑖. To pomeni, da se lahko še naprej izboljšujemo, kar seveda vodi k optimizaciji stroškov."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.