FL-net (povezava z robotom FANUC)
Deli
Enostavno povezovanje z omrežjem FL-NET, ethernetnim poljskim vodilom za izmenjavo podatkov z možnostjo prenosa varnostnih signalov med krmilniki. ROBOSHOT-ov krmilnik CNC poenostavlja integracijo in zmanjšuje število napak.
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Sorodni izdelki
Navdihujte se z uspehi drugih
Poloplast
Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC
V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Robotski paket ROBOSHOT
Robotski paket stroja za brizganje ROBOSHOT vam omogoča namestitev robotov FANUC v le nekaj korakih. Robote lahko enostavno uporabljate za natovarjanje in raztovarjanje delov, sestavljanje, pobiranje in nameščanje, ergonomsko oblikovano delovno območje pa zagotavlja enostaven dostop do stroja.
Vstavljanje kalupov
Vstavljanje, združljivo z ROBOSHOT-om in našimi roboti, uporablja natančno programiranje za vstavljanje delov v kalupe, s čimer odpravlja potrebo po ročnem poravnavanju - ključni dejavnik za uspešno integracijo.
Serija LR Mate
Naša serija robotov FANUC LR Mate je lahka in kompaktna: da so velike stvari na voljo v majhnih embalažah. Spoznajte najbolj vsestranskega inteligentnega robota.
Serija M-10
Tanek, hiter, vsestranski. Serija FANUC M-10 je vaša izbira za aplikacije z majhnim koristnim tovorom, pri katerih je hitrost bistvenega pomena. Racionalizirano oblikovanje roke, v katero je vgrajen kabel, in votle podpore za zapestje omogoča brezskrbno delovanje tudi v tesnih delovnih prostorih.
Serija M-20
Pri seriji FANUC M-20 se osredotočite na moč in delovanje. Namensko oblikovanje brez težav izboljša funkcionalnost robota. Ker so vsi pripomočki lepo spravljeni v roki, so težave z oblačenjem, kot so zatikanje, trganje in drgnjenje, stvar preteklosti. Robot M-20 je idealen za ravnanje z več materiali in je odlična izbira za naloge, ki vključujejo srednje težke koristne tovore.