Servomotoarele noastre 𝛼𝑖-D sunt proiectate cu tehnologia de vârf FANUC, asigurând o funcționare fiabilă și constantă chiar și în cele mai solicitante medii industriale. Sunt ușor de integrat în sistemele existente, ceea ce le face o soluție versatilă pentru o gamă largă de aplicații. Dar adevărata valoare constă în capacitățile lor de economisire a energiei. Prin optimizarea consumului de energie, ele pot reduce semnificativ costurile cu energia ale companiei dvs., contribuind la un rezultat final mai sănătos și la o planetă mai verde.
Repere
Documente
Repere
Beneficii pentru afacerea dvs.
Eficiență energetică de vârf
Reduceți costurile și creșteți sustenabilitatea cu servomotoarele noastre 𝛼𝑖-D cu eficiență energetică ridicată. Bucurați-vă de un consum redus de energie fără a sacrifica puterea.
Precizie și fiabilitate
Obțineți o calitate superioară a producției cu precizia de neegalat a servomotoarelor noastre. Performanța fiabilă reduce timpii morți și întreținerea.
Performanță versatilă
Adaptați-vă fără efort la diverse nevoi industriale cu seria noastră flexibilă 𝛼𝑖-D, sporindu-vă eficient capacitățile de producție.
Interacțiune fără întreruperi
Integrați-vă cu ușurință în sistemele existente și în IoT, permițând operațiuni mai inteligente și productivitate îmbunătățită cu ajutorul conectivității noastre avansate.
Longevitate rentabilă
Investiți în economii pe termen lung cu servomotoarele noastre durabile, care oferă întreținere redusă și durată de viață extinsă pentru o profitabilitate sustenabilă.
Documente
Descărcare informații suplimentare
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.
Frezarea CNC este un proces de prelucrare care utilizează unelte de tăiere rotative controlate de calculator pentru a îndepărta materialul de pe o piesă de prelucrat pentru a crea o formă dorită. Este utilizat pe scară largă pentru a produce piese de precizie cu geometrii complexe. Procesul implică fixarea piesei de prelucrat pe o masă mobilă și utilizarea diferitelor unelte pentru a tăia, găuri și modela materialul pe baza instrucțiunilor programate.
Rectificarea este un proces de prelucrare de precizie care utilizează o roată abrazivă ca unealtă de tăiere pentru a îndepărta materialul de pe o piesă. Se obțin finisaje fine și dimensiuni exacte, în special pe materiale dure. Procesul implică o roată abrazivă rotativă care rade materialul pentru a obține forma și dimensiunea dorite și este esențial pentru crearea de suprafețe plane, cilindrice sau conice în producția modernă.
Strunjirea CNC este un proces de prelucrare în care o unealtă de tăiere îndepărtează materialul de pe o piesă de prelucrat rotativă pentru a crea forme cilindrice precise. Este ideal pentru producerea de piese cu geometrii complexe și toleranțe strânse. Pentru a maximiza producția centrului de strunjire sau a strungului dumneavoastră, este esențial să aveți un CNC bun, capabil să gestioneze și să optimizeze o serie întreagă de procese de strunjire. În plus față de maximizarea productivității, un CNC bun vă va oferi, de asemenea, flexibilitatea de a reduce timpii de producție pentru loturile mici.
EDM cu fir (prelucrare prin descărcare electrică) este un proces de fabricație de precizie care utilizează un fir subțire, încărcat electric, pentru a tăia forme și contururi complicate în metale dure și materiale conductoare. Firul generează o serie de descărcări electrice rapide, care erodează materialul cu o precizie extremă, fără aplicarea forței mecanice. Această metodă fără contact permite producerea de piese complexe, extrem de detaliate, cu finisaje de suprafață excelente, ceea ce o face esențială pentru industriile care necesită o prelucrare precisă, cum ar fi industria aerospațială, industria medicală și fabricarea matrițelor.
Mașinile CNC cu 5 axe implică mișcarea simultană de-a lungul a cinci axe - trei liniare (X, Y, Z) și două rotative. Această capacitate permite crearea de piese complexe într-o singură configurație, îmbunătățind semnificativ precizia și eficiența. Prin deplasarea sculei de tăiere și a piesei de prelucrat de-a lungul acestor cinci axe diferite, CNC cu 5 axe poate produce forme foarte complicate și caracteristici detaliate.
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.