Creșteți eficiența operațională a afacerii dvs. cu motoarele liniare FANUC, întruchiparea ingineriei de precizie. Motoarele noastre liniare de ultimă generație sunt adaptate pentru a satisface cerințele ridicate ale industriilor moderne, oferind precizie, viteză și fiabilitate de neegalat. Motoarele liniare FANUC nu sunt doar componente - ele sunt un avantaj competitiv. Cu designul lor fără fricțiune, acestea elimină nevoia de elemente mecanice de transmisie, reducând costurile de întreținere și timpul de inactivitate. Rezultatul? Productivitate și profitabilitate crescute pentru afacerea dvs.
Repere
Documente
Repere
Beneficii pentru afacerea dvs.
Precizie și viteză ridicate
Proiectate pentru rigiditate ridicată, motoarele liniare FANUC L𝑖S-B oferă viteză și precizie excepționale, fiind ideale pentru aplicații rapide și precise.
Funcționare fără întreținere
Beneficiați de confortul unui mecanism care nu necesită întreținere. Motoarele noastre liniare sunt proiectate pentru longevitate și fiabilitate, reducând semnificativ timpii morți și costul total de proprietate.
Configurație flexibilă
Designul seriei L𝑖S-B, facilitat de dispunerea mai multor bobine glisante pe o singură cale magnetică, permite flexibilitate în adaptarea motoarelor la nevoi specifice.
Eficiența energetică
Motoarele liniare FANUC sunt cunoscute pentru eficiența lor energetică. Acestea oferă o transmisie directă a forței liniare cu un design mecanic simplu, ceea ce duce la costuri reduse de întreținere și energie.
Integrarea tehnologiei avansate
Încorporând inteligența artificială și IoT, motoarele liniare FANUC oferă întreținere predictivă, monitorizare de la distanță și optimizare, adăugând o valoare substanțială pentru firmele orientate spre viitor.
Service First
Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.
Frezarea CNC este un proces de prelucrare care utilizează unelte de tăiere rotative controlate de calculator pentru a îndepărta materialul de pe o piesă de prelucrat pentru a crea o formă dorită. Este utilizat pe scară largă pentru a produce piese de precizie cu geometrii complexe. Procesul implică fixarea piesei de prelucrat pe o masă mobilă și utilizarea diferitelor unelte pentru a tăia, găuri și modela materialul pe baza instrucțiunilor programate.
Rectificarea este un proces de prelucrare de precizie care utilizează o roată abrazivă ca unealtă de tăiere pentru a îndepărta materialul de pe o piesă. Se obțin finisaje fine și dimensiuni exacte, în special pe materiale dure. Procesul implică o roată abrazivă rotativă care rade materialul pentru a obține forma și dimensiunea dorite și este esențial pentru crearea de suprafețe plane, cilindrice sau conice în producția modernă.
Strunjirea CNC este un proces de prelucrare în care o unealtă de tăiere îndepărtează materialul de pe o piesă de prelucrat rotativă pentru a crea forme cilindrice precise. Este ideal pentru producerea de piese cu geometrii complexe și toleranțe strânse. Pentru a maximiza producția centrului de strunjire sau a strungului dumneavoastră, este esențial să aveți un CNC bun, capabil să gestioneze și să optimizeze o serie întreagă de procese de strunjire. În plus față de maximizarea productivității, un CNC bun vă va oferi, de asemenea, flexibilitatea de a reduce timpii de producție pentru loturile mici.
EDM cu fir (prelucrare prin descărcare electrică) este un proces de fabricație de precizie care utilizează un fir subțire, încărcat electric, pentru a tăia forme și contururi complicate în metale dure și materiale conductoare. Firul generează o serie de descărcări electrice rapide, care erodează materialul cu o precizie extremă, fără aplicarea forței mecanice. Această metodă fără contact permite producerea de piese complexe, extrem de detaliate, cu finisaje de suprafață excelente, ceea ce o face esențială pentru industriile care necesită o prelucrare precisă, cum ar fi industria aerospațială, industria medicală și fabricarea matrițelor.
Mașinile CNC cu 5 axe implică mișcarea simultană de-a lungul a cinci axe - trei liniare (X, Y, Z) și două rotative. Această capacitate permite crearea de piese complexe într-o singură configurație, îmbunătățind semnificativ precizia și eficiența. Prin deplasarea sculei de tăiere și a piesei de prelucrat de-a lungul acestor cinci axe diferite, CNC cu 5 axe poate produce forme foarte complicate și caracteristici detaliate.
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.