Vă prezentăm motoarele cu arbore FANUC - motorul din spatele producției dvs. de precizie. Creșteți eficiența operațională a afacerii dvs. cu excelența inginerească supremă. Motoarele noastre cu arbore sunt motoare fiabile, de înaltă performanță, concepute pentru a satisface nevoile exigente ale aplicațiilor industriale moderne. Cu o gamă largă de opțiuni disponibile, aceste motoare sunt proiectate pentru precizie, putere și durabilitate. Fie că modernizați utilaje existente sau căutați componente fiabile pentru echipamente noi, motoarele cu arbore FANUC sunt alegerea ideală.
Repere
Documente
Repere
Beneficii pentru afacerea dvs.
Productivitate sporită
Cu capacități de mare viteză și precizie, așteptați-vă la o creștere semnificativă a producției dvs. fără a compromite calitatea.
Eficiența energetică
Aceste motoare sunt proiectate ținând cont de sustenabilitate, funcționează cu o eficiență energetică excepțională, reducând semnificativ consumul de energie și contribuind la reducerea costurilor operaționale.
Durabilitate
Construite pentru a rezista în medii industriale dificile, acestea oferă o durabilitate sporită, economisind costurile de înlocuire și stimulând productivitatea și profitabilitatea generală pentru întreprinderi.
Integrare ușoară
Versatile și compatibile cu diverse sisteme, acestea simplifică actualizările și extinderile utilajelor industriale.
Economii de costuri pe termen lung
Combinația de eficiență energetică, durabilitate și cerințe reduse de întreținere înseamnă economii considerabile de costuri pe durata de viață a motorului.
Service First
Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.
Frezarea CNC este un proces de prelucrare care utilizează unelte de tăiere rotative controlate de calculator pentru a îndepărta materialul de pe o piesă de prelucrat pentru a crea o formă dorită. Este utilizat pe scară largă pentru a produce piese de precizie cu geometrii complexe. Procesul implică fixarea piesei de prelucrat pe o masă mobilă și utilizarea diferitelor unelte pentru a tăia, găuri și modela materialul pe baza instrucțiunilor programate.
Rectificarea este un proces de prelucrare de precizie care utilizează o roată abrazivă ca unealtă de tăiere pentru a îndepărta materialul de pe o piesă. Se obțin finisaje fine și dimensiuni exacte, în special pe materiale dure. Procesul implică o roată abrazivă rotativă care rade materialul pentru a obține forma și dimensiunea dorite și este esențial pentru crearea de suprafețe plane, cilindrice sau conice în producția modernă.
Strunjirea CNC este un proces de prelucrare în care o unealtă de tăiere îndepărtează materialul de pe o piesă de prelucrat rotativă pentru a crea forme cilindrice precise. Este ideal pentru producerea de piese cu geometrii complexe și toleranțe strânse. Pentru a maximiza producția centrului de strunjire sau a strungului dumneavoastră, este esențial să aveți un CNC bun, capabil să gestioneze și să optimizeze o serie întreagă de procese de strunjire. În plus față de maximizarea productivității, un CNC bun vă va oferi, de asemenea, flexibilitatea de a reduce timpii de producție pentru loturile mici.
EDM cu fir (prelucrare prin descărcare electrică) este un proces de fabricație de precizie care utilizează un fir subțire, încărcat electric, pentru a tăia forme și contururi complicate în metale dure și materiale conductoare. Firul generează o serie de descărcări electrice rapide, care erodează materialul cu o precizie extremă, fără aplicarea forței mecanice. Această metodă fără contact permite producerea de piese complexe, extrem de detaliate, cu finisaje de suprafață excelente, ceea ce o face esențială pentru industriile care necesită o prelucrare precisă, cum ar fi industria aerospațială, industria medicală și fabricarea matrițelor.
Mașinile CNC cu 5 axe implică mișcarea simultană de-a lungul a cinci axe - trei liniare (X, Y, Z) și două rotative. Această capacitate permite crearea de piese complexe într-o singură configurație, îmbunătățind semnificativ precizia și eficiența. Prin deplasarea sculei de tăiere și a piesei de prelucrat de-a lungul acestor cinci axe diferite, CNC cu 5 axe poate produce forme foarte complicate și caracteristici detaliate.
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.