Îmbunătățiți-vă eficiența industrială cu amplificatoarele noastre servo FANUC. Proiectate pentru un control precis și performanțe de mare viteză, acestea optimizează operațiunile și se integrează ușor cu diverse motoare. Utilizând o tehnologie avansată, amplificatoarele noastre servo oferă un răspuns în timp real și o integrare ușoară cu o gamă largă de motoare.
Dispunând de tehnologie de economisire a energiei, aceste amplificatoare stimulează productivitatea și reduc consumul de energie. Designul lor robust asigură fiabilitate de lungă durată, făcându-le ideale pentru diverse aplicații industriale. Experimentați performanța superioară și sustenabilitatea cu amplificatoarele servo FANUC.
Repere
Documente
Repere
Beneficii pentru afacerea dvs.
Control de precizie și performanță ridicată
Proiectate pentru o precizie de control și o capacitate de reacție de neegalat. Controlul de precizie permite utilajelor să funcționeze la eficiență maximă, asigurând rezultate de producție de calitate superioară.
Eficiență energetică și economii de costuri
Optimizează utilizarea energiei, reducând semnificativ costurile operaționale. Construcția sa eficientă din punct de vedere energetic reduce cheltuielile cu energia electrică și sprijină sustenabilitatea, un aspect esențial pentru întreprinderi.
Durabilitate și fiabilitate robuste
Amplificatoarele servo FANUC, renumite pentru durabilitatea lor, funcționează perfect chiar și în cele mai dificile medii, minimizând timpii morți și menținând costurile de întreținere scăzute pe termen lung.
Versatilitate și compatibilitate
Oferind o gamă largă de modele pentru diverse aplicații, soluțiile FANUC sunt perfecte pentru firmele care doresc să își îmbunătățească sistemele de automatizare cu o alegere unificată, de calitate superioară.
Interfață ușor de utilizat și integrare ușoară
Amplificatoarele intuitive facilitează configurarea și operarea, reducând timpul de instruire și sporind productivitatea tehnicienilor.
Service First
Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.
Frezarea CNC este un proces de prelucrare care utilizează unelte de tăiere rotative controlate de calculator pentru a îndepărta materialul de pe o piesă de prelucrat pentru a crea o formă dorită. Este utilizat pe scară largă pentru a produce piese de precizie cu geometrii complexe. Procesul implică fixarea piesei de prelucrat pe o masă mobilă și utilizarea diferitelor unelte pentru a tăia, găuri și modela materialul pe baza instrucțiunilor programate.
Rectificarea este un proces de prelucrare de precizie care utilizează o roată abrazivă ca unealtă de tăiere pentru a îndepărta materialul de pe o piesă. Se obțin finisaje fine și dimensiuni exacte, în special pe materiale dure. Procesul implică o roată abrazivă rotativă care rade materialul pentru a obține forma și dimensiunea dorite și este esențial pentru crearea de suprafețe plane, cilindrice sau conice în producția modernă.
Strunjirea CNC este un proces de prelucrare în care o unealtă de tăiere îndepărtează materialul de pe o piesă de prelucrat rotativă pentru a crea forme cilindrice precise. Este ideal pentru producerea de piese cu geometrii complexe și toleranțe strânse. Pentru a maximiza producția centrului de strunjire sau a strungului dumneavoastră, este esențial să aveți un CNC bun, capabil să gestioneze și să optimizeze o serie întreagă de procese de strunjire. În plus față de maximizarea productivității, un CNC bun vă va oferi, de asemenea, flexibilitatea de a reduce timpii de producție pentru loturile mici.
EDM cu fir (prelucrare prin descărcare electrică) este un proces de fabricație de precizie care utilizează un fir subțire, încărcat electric, pentru a tăia forme și contururi complicate în metale dure și materiale conductoare. Firul generează o serie de descărcări electrice rapide, care erodează materialul cu o precizie extremă, fără aplicarea forței mecanice. Această metodă fără contact permite producerea de piese complexe, extrem de detaliate, cu finisaje de suprafață excelente, ceea ce o face esențială pentru industriile care necesită o prelucrare precisă, cum ar fi industria aerospațială, industria medicală și fabricarea matrițelor.
Mașinile CNC cu 5 axe implică mișcarea simultană de-a lungul a cinci axe - trei liniare (X, Y, Z) și două rotative. Această capacitate permite crearea de piese complexe într-o singură configurație, îmbunătățind semnificativ precizia și eficiența. Prin deplasarea sculei de tăiere și a piesei de prelucrat de-a lungul acestor cinci axe diferite, CNC cu 5 axe poate produce forme foarte complicate și caracteristici detaliate.
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.