Skip to main content
AGFRA

Roboții FANUC automatizează un proces auto precis

Aplicațiile auto sunt printre cele mai exigente sarcini de automatizare din întreaga industrie. Desigur, vitezele rapide ale axelor și productivitatea ridicată sunt parametrii cheie, dar în acest proiect particular, precizia și repetabilitatea erau, de asemenea, pe lista de priorități. Cu atât de multe cerințe, roboții industriali FANUC au fost cei care s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.
Assembly and Welding of Metal Parts
Success Story featuring Spanish customer AGFRA about robots. 
Duration: 2:24
English

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Specialistul în automatizări AGFRA a fost însărcinat să dezvolte patru celule robotice care alimentează, introduc și sudează cleme din plastic pentru un client din industria auto. Pentru a ajuta la transformarea acestui concept în realitate, compania trebuia să specifice roboții industriali optimi. Printre numeroasele condiții prealabile se număra necesitatea unei poziționări dimensionale și geometrice precise în timpul ciclului de proces.

Soluție

AGFRA a găsit soluția perfectă în robotul industrial FANUC M-20𝑖D/25 pe șase axe. Cele patru celule robotice sunt împărțite în două tipologii: două celule cu trei roboți FANUC, iar celelalte două cu doi roboți FANUC.

Rezultat

Roboții FANUC M-20𝑖D/25 lucrează în cele patru celule, livrând piese din plastic asamblate și sudate pentru clientul din industria auto. Cheia succesului proiectului este designul rigid al roboticilor M-20𝑖D/25, care se traduce printr-o repetabilitate de ±0,02 mm.

AGFRA

AGFRA este specializată în proiectarea, dezvoltarea, fabricarea și punerea în funcțiune a liniilor de producție și a celulelor robotice pentru clienți dintr-o mare varietate de sectoare, inclusiv industria auto, electronica de consum, științele vieții, industria grea, energia regenerabilă și industria alimentară. Cu zeci de ani de experiență în automatizarea industrială, compania a implementat proiecte pe cinci continente, multe dintre acestea implicând linii de asamblare robotice complete. Situate la Silla, chiar la sud de Valencia, Spania, instalațiile AGFRA de ultimă generație, cu o suprafață de 2 500 m2, găzduiesc o echipă multidisciplinară de ingineri mecanici, electrici și software cu înaltă calificare.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE AGFRA
Success Story AFGRA pictures and media

FANUC și AGFRA: braț la braț (robotic)

Deși a fost înființată în 1968, în 2002 a început o nouă etapă în evoluția AGFRA. Compania și-a folosit experiența inginerească și industrială pentru a trece la proiectarea și fabricarea de celule robotice complete pentru procese precum sudarea și aplicarea de adezivi. Astăzi, una dintre mantrele AGFRA este dorința de a continua să depășească limitele inovației.

"Datorită importanței tot mai mari a roboticii la începutul anilor 2000, am decis să ne aplicăm expertiza în acest domeniu", spune José Vicente Aguilar, CEO la AGFRA.

Success Story AFGRA pictures and media

Colaborarea cu FANUC a fost excepțională, deoarece lucrăm foarte bine în echipă. Considerăm că produsul FANUC este excelent, precum și consultanța tehnică și comercială.

Citat declarație

José Vicente Aguilar

CEO AGFRA

"În viitor, credem că multe dintre mașinile dedicate care există în prezent în industrie vor fi înlocuite de celule robotice."

Un caz recent implică proiectarea și configurarea a patru celule robotice pentru un client al AGFRA din sectorul auto.

"Acest proiect cu patru celule s-a împărțit în două tipologii: două cu trei roboți și două celule cu doi roboți", explică Guillermo Piqueras, coordonatorul proiectului AGFRA. "Am optat pentru roboți industriali FANUC M-20𝑖D/25 în toate cele patru celule. Acești roboți avansați alimentează, introduc și sudează cleme din plastic pentru un produs auto. Operațiunile au loc în mod autonom, roboții efectuând poziționări dimensionale și geometrice precise pe tot parcursul ciclului."

Success Story AFGRA pictures and media

Oferind performanțe ridicate într-un spațiu redus, FANUC M-20𝑖D/25 (sarcină utilă maximă de 25 kg) este ideal pentru manipularea și poziționarea componentelor în mediile aglomerate ale fabricilor. Acesta are un braț și o articulație compacte care oferă viteze ridicate ale axelor și performanțe de mișcare. Cu o cursă activă de 1 831 mm, robotul industrial M-20𝑖D/25 pe șase axe oferă un spațiu de lucru generos, designul său rigid traducându-se printr-o repetabilitate de ± 0,02 mm. Pentru a preveni agățarea și a îmbunătăți fiabilitatea, traseul cablurilor este intern.

Combinând performanța cu fiabilitatea, FANUC M-20𝑖D/25 maximizează producția, conducând la o profitabilitate mai mare, în special cu sprijinul și consultanța FANUC.

"Unul dintre principalele motive pentru care lucrăm cu FANUC este nivelul de asistență tehnică disponibil", spune Aguilar. "În plus, roboții FANUC sunt capabili să atingă o dinamică de lucru ridicată care susține termene de livrare mai scurte, adaptându-se astfel foarte bine la nevoile clienților noștri.

 

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.