Când vine vorba de găsirea echilibrului corect între înaltă precizie, eficiență și cost, producătorul de componente de precizie Vedos se bazează pe centrele de frezare ROBODRILL de la FANUC.
Centrele de frezare ROBODRILL se rotesc la 24.000 rpm pentru a atinge o viteză mare de tăiere.
Mașină foarte stabilă și precisă care permite schimbarea rapidă.
Componentele mici sunt produse cu un grad ridicat de precizie.
Programarea off-line și controlul calității.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la sarcină la rezultat
Provocare
Vedos Verspanende Techniek BV din Venlo se concentrează pe producția de componente de precizie pentru aplicații de înaltă tehnologie în sectoare precum cel medical sau industria semiconductorilor.
Soluție
Utilizarea centrelor de frezare ROBODRILL care se rotesc la 24 000 rpm pentru a obține o viteză de tăiere suficient de mare folosind freze de 1 mm sau chiar mai mici pentru componente mecanice.
Rezultat
FANUC ROBODRILL oferă niveluri ridicate de eficiență care asigură lucrări de frezare mai complexe pentru clienții Vedos. Componentele mici sunt produse cu un grad ridicat de precizie, în timp ce programarea off-line și controlul calității sunt, de asemenea, garantate.
Compania
Vedos
Din 1995, Vedos Verspanende Techniek BV produce produse de precizie din metal și plastic pentru inginerie mecanică de înaltă calitate, conform specificațiilor clienților. În 2015, directorul general Frank Siepel a preluat compania de la tatăl său. Accentul la Vedos este pus pe strungarea pieselor mici cu o precizie ridicată.
Poveștile eroice din metalurgie vorbesc de obicei despre lingouri mari și grele și volume mari de așchii. Dar lumea componentelor mici, de precizie, are, de asemenea, provocări specifice care necesită un grad ridicat de specializare. Vedos Verspanende Techniek BV din Venlo se concentrează pe producția de componente de precizie pentru aplicații de înaltă tehnologie în sectoare precum cel medical sau industria semiconductorilor.
Vedos utilizează centre de frezare ROBODRILL care se rotesc la 24.000 rpm. Acest lucru este necesar pentru a obține în continuare o viteză de tăiere suficient de mare folosind freze de 1 mm sau chiar mai mici.
"Suntem specializați în componente mecanice de precizie", explică directorul general Frank Siepel. "Realizăm inele de etanșare de câțiva mm, șuruburi mici și alte elemente de fixare pentru aplicații în care este necesară o precizie foarte mare. În microscoapele electronice, de exemplu, toate piesele trebuie să fie perfect netede, cu o rugozitate mai mică de 0,8. Orice denivelare ar duce la măsurători inexacte într-un astfel de microscop."
Frank Siepel
Director general
Vedos are 8 mașini ROBODRILL deservite de 5 operatori. "Cel mai vechi ROBODRILL are acum 10 ani și este la fel de precis ca înainte", spune Frank. Un alt aspect important în alegerea FANUC este faptul că mașinile au prețuri foarte rezonabile. "Deoarece sunt atât de durabile, deprecierea mașinii în sine nu reprezintă un cost mare", subliniază Frank Siepel.
Vedos acordă o preferință mașinilor multiple, mai degrabă decât să investească în utilaje complexe pentru finisare. "Un utilaj cu 12 axe poate poate economisi timp în producție, dar apoi trebuie să aveți grijă ca acel profit să nu fie pierdut atunci când îl configurați", spune Frank. "În cele din urmă, contează prețul de cost per produs. Dacă pot avea două mașini în funcțiune, este de obicei mai eficient decât dacă am face totul pe un strung complex cu unelte propulsate."
"Pentru a obține o suprafață netedă, lucrăm cu freze foarte mici. Atunci aveți și caneluri mici care sunt ușor de eliminat. O mașină rapidă și dinamică precum ROBODRILL este mult mai eficientă decât o mașină multiaxială mare și complexă. Depinde foarte mult de natura produselor și de numărul comandat. Dacă toleranța lucrărilor de frezare față de cele de strung trebuie să fie foarte precisă, o mașină combinată are sens. Dar dacă aceste toleranțe nu au legătură, obținem o eficiență mai mare pe mai multe mașini fără a compromite precizia."
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Frezarea CNC este un proces de prelucrare care utilizează unelte de tăiere rotative controlate de calculator pentru a îndepărta materialul de pe o piesă de prelucrat pentru a crea o formă dorită. Este utilizat pe scară largă pentru a produce piese de precizie cu geometrii complexe. Procesul implică fixarea piesei de prelucrat pe o masă mobilă și utilizarea diferitelor unelte pentru a tăia, găuri și modela materialul pe baza instrucțiunilor programate.