Soluțiile FANUC ca numitor comun al specialistului în tăierea șuruburilor
Trecerea de la operațiunile de producție tradiționale la cele automatizate poate părea uneori descurajantă. Cu toate acestea, cu ajutorul partenerului tehnologic potrivit, procese precum prelucrarea și asamblarea automatizate pot fi realizate cu ușurință, oferind instantaneu noi niveluri de productivitate și fiabilitate.
Produsele FANUC asigură productivitate sporită, repetabilitate și eficiență a costurilor.
Utilajul de tăiere EDM cu fir FANUC ROBOCUT funcționează fiabil de mai bine de 30 de ani.
Rata de defecțiuni extrem de scăzută pentru întreaga gamă de produse FANUC de la fața locului.
Asistență fiabilă pentru clienții FANUC.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la sarcină la rezultat
Task
Joseph Martin recunoaște că investițiile și inovațiile sale îi permit să facă față provocărilor industriale viitoare. Cu toate acestea, un rezultat de succes al acestei premise se bazează pe selectarea inteligentă a tehnologiilor optime. În anii 1990, compania dorea să înceapă un program de investiții care să o îndrepte spre o producție automatizată în sprijinul cererii în creștere a clienților.
Soluție
În 1990, Joseph Martin a investit în prima sa mașină FANUC, o mașină ROBOCUT de tăiere EDM cu fir, urmată la scurt timp de mașini ROBODRILL FANUC. În plus, Joseph Martin are astăzi la fața locului numeroși roboți FANUC pe șase axe care efectuează operațiuni cheie de asamblare și transfer de piese.
Rezultate
O mare parte din producția Joseph Martin este acum automatizată cu FANUC, atât pentru operațiunile de prelucrare, cât și de asamblare. Furnizând productivitate sporită, repetabilitate și rentabilitate pe parcursul mai multor ani, compania raportează o rată extrem de scăzută a defecțiunilor în întreaga sa suită de produse FANUC. De asemenea, compania laudă echipa de service FANUC extrem de reactivă și competentă în rarele ocazii în care are nevoie de asistență.
Compania
Joseph Martin
Joseph Martin este un lider mondial în debitarea prin înșurubare a componentelor pentru sistemele de transmisie auto. Înființată în 1946 și situată într-o unitate de 20 000 m2 în Vougy, în apropiere de Chamonix, în regiunea alpină franceză, compania realizează strunjirea de înaltă precizie a barelor în producția de componente auto esențiale, cum ar fi solenoizii (care acționează ambreiajele și activează schimbările de viteză). Specializată, de asemenea, în fabricarea de subansambluri complete, Joseph Martin are aproximativ 200 de angajați care contribuie la generarea unei cifre de afaceri anuale de aproximativ 25 de milioane EUR.
"În 1990 am achiziționat prima noastră mașină FANUC, o mașină CNC FANUC ROBOCUT, un produs incredibil de fiabil care este încă în funcțiune astăzi", raportează Alexandre Pessey, director tehnic la Joseph Martin. "De-a lungul anilor 1990, am adăugat mai multe mașini CNC, selectând mașini cu sisteme de control FANUC, cum ar fi strungurile automate multi-fusel Tornos MultiSwiss."
Astăzi, producția de la unitatea de producție Joseph Martin din Vougy include mașini moderne ROBOCUT, centre de prelucrare ROBODRILL și roboți pe șase axe FANUC LR Mate 200𝑖D/7L.
"Când a trebuit să ne automatizăm propriile mașini de control și asamblare în 2015, am ales să fim parteneri cu FANUC pentru cerințele noastre privind roboții pe șase axe", explică Pessey. "Am apreciat întotdeauna fiabilitatea produselor FANUC, împreună cu calitatea serviciilor post-vânzare ale companiei."
Alexandre Pessey
Manager tehnic
Sediul FANUC Franța din Marnaz se întâmplă să fie la mai puțin de 3 km de sediul Joseph Martin din Vougy.
"Deși constatăm o rată extrem de scăzută a defecțiunilor pe întreaga gamă FANUC, ne bucurăm de o reactivitate foarte bună în cazul unei opriri", spune Pessey. "Echipa de service și reparații FANUC este foarte receptivă, iar compania este singurul producător din domeniul său care menține furnizarea de piese de schimb pe toată durata de viață a utilajelor sale."
În timp ce Joseph Martin este destul de norocos să se bucure de proximitatea unei unități FANUC, rețeaua FANUC Europe excelează în ceea ce privește asistența tehnică și serviciile, indiferent de locație. Compania are aproximativ 1.000 de persoane dedicate activităților de service și reparații pentru clienți, oferind asistență atâta timp cât clientul utilizează produsele FANUC, fără limită de timp.
Un Pessey foarte mulțumit conchide: "Astăzi aș recomanda FANUC pentru serviciile oferite clienților, sfaturile privind selectarea produselor, serviciile de reparații și disponibilitatea pieselor de schimb."
Vă prezentăm modelul ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C - soluția compactă pentru microutilizare. Această mașină de ultimă generație stabilește noi standarde în materie de precizie și versatilitate, fiind alegerea...
Cu cursa lor standard, aceste utilaje se remarcă ca un exemplu de centre de prelucrare verticale versatile. Ele excelează în creșterea productivității în diferite sarcini de frezare și găurire care...
LR Mate 200𝑖D/7L este un robot versatil cu 6 axe cu cea mai mare rază de acțiune din gama LR Mate, 911 mm. Proiectat pentru aplicații industriale multifuncționale, acesta combină compactitatea cu ...
Îmbunătățiți prelucrarea de precizie. Proiectat pentru utilaje de mare viteză și precizie, FANUC 30𝑖-B Plus este soluția perfectă pentru aplicații complexe care implică mai multe axe și operații m...
Număr maxim de axe controlate / pe traiectorie
96/24
Număr maxim de axe ale axului total / pe traiectorie
0𝑖-TF Plus este un sistem CNC fundamental adaptat pentru aplicațiile de strunjire, proiectat în mod optim pentru a îmbunătăți funcționalitatea strungurilor standard. Acest sistem de bază, dar capa...
Număr maxim de axe controlate / pe traiectorie
12/9
Număr maxim de axe ale axului total / pe traiectorie
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
EDM cu fir (prelucrare prin descărcare electrică) este un proces de fabricație de precizie care utilizează un fir subțire, încărcat electric, pentru a tăia forme și contururi complicate în metale dure și materiale conductoare. Firul generează o serie de descărcări electrice rapide, care erodează materialul cu o precizie extremă, fără aplicarea forței mecanice. Această metodă fără contact permite producerea de piese complexe, extrem de detaliate, cu finisaje de suprafață excelente, ceea ce o face esențială pentru industriile care necesită o prelucrare precisă, cum ar fi industria aerospațială, industria medicală și fabricarea matrițelor.
Frezarea CNC este un proces de prelucrare care utilizează unelte de tăiere rotative controlate de calculator pentru a îndepărta materialul de pe o piesă de prelucrat pentru a crea o formă dorită. Este utilizat pe scară largă pentru a produce piese de precizie cu geometrii complexe. Procesul implică fixarea piesei de prelucrat pe o masă mobilă și utilizarea diferitelor unelte pentru a tăia, găuri și modela materialul pe baza instrucțiunilor programate.
Strunjirea CNC este un proces de prelucrare în care o unealtă de tăiere îndepărtează materialul de pe o piesă de prelucrat rotativă pentru a crea forme cilindrice precise. Este ideal pentru producerea de piese cu geometrii complexe și toleranțe strânse. Pentru a maximiza producția centrului de strunjire sau a strungului dumneavoastră, este esențial să aveți un CNC bun, capabil să gestioneze și să optimizeze o serie întreagă de procese de strunjire. În plus față de maximizarea productivității, un CNC bun vă va oferi, de asemenea, flexibilitatea de a reduce timpii de producție pentru loturile mici.