Skip to main content
Keramik

Roboții FANUC extind beneficiile sistemului Stretch Hood

Keramik Makina, un integrator de sisteme FANUC, a combinat sistemele de paletizare și hota de contracție cu roboți FANUC pentru a forma soluții puternice de final de linie la fabrica de vopsele a Polisan Kansai din Turcia.
Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcina

Succesul sistemelor automate de ambalare și paletizare depinde de mulți factori. Principalul dintre aceștia este alegerea roboticii. Datorită cerințelor specifice ale acestor aplicații, integratorul de sisteme experimentat Keramik Makina știe că utilizarea roboților de paletizare dedicați aduce o multitudine de beneficii importante.

 

Soluție

Însărcinat cu proiectarea și fabricarea sistemelor automate de ambalare și paletizare pentru fabrica de vopsele a clientului său Polisan Kansai, integratorul de sisteme Keramik Makina, cu sediul în Turcia, a optat pentru roboții de paletizare FANUC M-410𝑖C din seria C. Cinematica dedicată a acestor roboți puternici cu patru axe facilitează cel mai bun nivel posibil de eficiență a paletizării.

 

Rezultat

Cu roboții FANUC instalați atât pe liniile de paletizare, cât și pe cele de cagule de contracție de la Polisan Kansai, fabrica de vopsele poate atinge acum o capacitate de producție impresionantă de 4000 tone (sau 5700 paleți) pe zi.

Keramik Makina

Situată la Gebze, la 30 km est de Istanbul, în provincia Kocaeli din Turcia, Keramik Makina este un integrator de sisteme FANUC. Timp de peste trei decenii, compania s-a bucurat de un succes considerabil construind noi mașini și sisteme care ajută utilizatorii finali să realizeze operațiuni de ambalare mai bune, mai rapide și mai fluide. Keramik este specializată în soluții care implică procese care includ sisteme de glugă extensibilă, paletizare, împachetare extensibilă, legare cu chingi, legare cu bandă adezivă și etichetare/codificare.

Aflați mai multe despre Keramik Makina
Keramik success story pictures

Fabrica de vopsele înlătură ineficiența cu ajutorul roboților FANUC

Keramik Makina a primit sarcina de a furniza o serie de operațiuni automate de ambalare și paletizare la fabrica de vopsele a Polisan Kansai din Dilovasi, Turcia. Fabrica umple în fiecare minut aproximativ 15 tuburi de vopsea (de 7,5 litri fiecare) pentru piața decorațiunilor interioare.

În căutarea îmbunătățirii capacității de producție și a calității ambalării și paletizării, compania a apelat la Keramik Makina din apropiere pentru asistență. Keramik Makina este un partener de soluții și integrator de sisteme al celui mai mare și mai cunoscut producător de roboți din lume, FANUC.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Keramik oferă soluții robotice de paletizare de înaltă calitate, adaptând fiecare dintre acestea la produsele și procesele specifice ale clientului. Aducerea împreună a tehnologiei avansate și a designului permite companiei să rezolve orice sarcină de paletizare cu cea mai mare eficiență posibilă. În plus, opțiunea de a proiecta și fabrica unelte multifuncționale pentru același robot FANUC, face din Keramik un concurent inovator în industrie.

La fabrica de vopsele a clientului Keramik, Polisan Kansai, roboții de paletizare cu patru axe din seria M-410𝑖C proiectați special de FANUC sunt implicați într-o varietate de sarcini de înaltă eficiență. Pe lângă o serie de operațiuni de paletizare de înaltă calitate, aceste sarcini includ încărcarea mai multor tuburi de vopsea în unitatea de control al capacului și încărcarea tuburilor în unitatea de poziționare pe linia de întindere a capotei.

 

Robotic Palletizing Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Aplicațiile cu glugă extensibilă protejează încărcăturile paletizate de factorii de mediu precum umiditatea, praful, ploaia și lumina soarelui, precum și de eventualele deteriorări cauzate de transport. Capota extensibilă este un sistem rentabil conceput pentru a aduce o abordare sustenabilă a ambalării și pentru a îmbunătăți productivitatea. Oferind atât tensiune verticală, cât și orizontală a filmului, mașinile dispun de un dispozitiv de alimentare cu folie simplu și ușor de întreținut, un sistem de deschidere a foliei în vid, unități mecanice de întindere monitorizate prin encoder și un aplicator de folie.

Câțiva roboți FANUC funcționează în perechi pe aceeași hotă de întindere și linii de paletizare, oferind o armonie perfectă și crescând și mai mult eficiența. Combinația dintre cunoștințele de integrare a sistemului Ceramic și tehnologia roboților FANUC înseamnă că Polisan Kansai poate atinge acum o capacitate de producție impresionantă de 4 000 de tone (sau 5 700 paleți) pe zi.

Inspirați-vă

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Roboți în producția de lactate

Confruntarea cu sarcini dificile de paletizare este o joacă de copii pentru roboți. Pentru aplicațiile complexe, dezvoltarea și proiectarea bine gândite asigură eficiența și competitivitatea producției.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.