Pewag
Producătorul de soluții de ridicare își leagă succesul de soluțiile de automatizare FANUC
Automatizarea inspecției și prelucrării semifabricatelor forjate la unul dintre cei mai importanți producători de lanțuri din lume a prezentat o serie de provocări dificile, printre care: disponibilitatea limitată a spațiului, o gamă largă de piese diferite și un proces complex de selectare a pubelelor. Cu toate acestea, cu ajutorul produselor FANUC și a unui pic de ingeniozitate, a fost posibil să se ajungă la soluția optimă, oferind o serie de avantaje notabile pentru acest producător avangardist.
Share
FANUC 𝑖RVision oferă vedere robotică rapidă, ușoară și fiabilă.
Soluțiile FANUC permit inspectarea 100% a pieselor brute forjate la Pewag.
Precizia QC mai mare cu ajutorul automatizării FANUC reduce costul calității pentru Pewag.
Robotul FANUC M-710𝑖C/50 are o articulație subțire și o amprentă compactă.
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrii
Studii de caz FANUC
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Inspecția vizuală robotică
Tehnologia de inspecție vizuală vă îmbunătățește procesele de producție cu sisteme automate bazate pe imagini care inspectează și analizează cu precizie obiectele. Soluțiile avansate de inspecție vizuală utilizează camere, senzori de vedere și software de ultimă generație pentru a capta și procesa imagini, a detecta defecte, a măsura dimensiuni și a se asigura că produsele dvs. îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Asistarea mașinilor CNC
Automatizați asistarea mașinilor cu ajutorul roboților pentru a vă îmbunătăți semnificativ producția, oferind o precizie superioară și o funcționare continuă, spre deosebire de asistarea manuală. Creșteți eficiența, obțineți o producție constantă, reduceți costurile cu forța de muncă și adăugați valoare substanțială întregului proces de producție.
Toate industriile
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, concepute pentru a optimiza și eficientiza orice proces de producție.