Skip to main content
Metalac Inko

Producătorul de chiuvete și căzi de baie se bucură de avantajele automatizării FANUC

Multe sarcini din industrie sunt făcute pe măsură pentru automatizare. Șlefuirea și lustruirea se numără printre acestea, în special atunci când materialele dificile fac ca aceste procese să fie lente și oneroase pentru personalul uman.
FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcina

Confruntată cu procese de finisare consumatoare de timp, laborioase și dificil de repetat la chiuvetele și căzile sale din compozit high-end, Metalac Inko a dorit să identifice o soluție de automatizare care să depășească toate aceste probleme.

 

Soluție

Prin intermediul furnizorului său Technosoft, un specialist în soluții de automatizare și robotică cu sediul în Serbia, Metalac Inko beneficiază acum de un robot FANUC M-710𝑖C/50 multifuncțional pe șase axe. Parte a unei celule de finisare automatizate, instalația oferă soluția optimă pentru cerințele de șlefuire și lustruire ale Metalac Inko zi de zi. De asemenea, compania beneficiază de avantajele software-ului de simulare 3D FANUC ROBOGUIDE.

 

Rezultat

Cu noul robot FANUC instalat, Metalac Inko spune că și-a multiplicat producția, realizând în același timp un proces extrem de repetabil în sprijinul creșterii calității pentru clienți. În special, combinația dintre controlerul robotului FANUC și software-ul de simulare oferă un control complet al procesului pentru această afacere de producție orientată spre viitor.

Metalac Inko

Înființată în 1995 în Gornji Milanovac, Serbia centrală, Metalac Inko este singurul producător de chiuvete de bucătărie din Serbia și țările învecinate. Compania este o filială a Metalac Group, care își are originile încă din 1959 și oferă un portofoliu de produse foarte diversificat, care include ustensile de gătit, încălzitoare de apă, materiale pentru ambalarea cartonului și piese pentru industria auto. Grupul Metalac are 15 filiale și aproximativ 2.200 de angajați. La Metalac Inko, activitatea de bază este fabricarea chiuvetelor din oțel inoxidabil și compozit, marcate CE, împreună cu alte produse, cum ar fi căzi de baie. Întregul program de producție al companiei este certificat în conformitate cu cerințele ISO 9001 pentru managementul calității și ISO 14001 pentru managementul mediului.

Aflați mai multe despre Metalac Inko
Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Finisare mai bună a produselor cu șlefuire și lustruire automatizate

Metalac Inko are două unități de producție la sediul său central și la unitatea de producție din Gornji Milanovac: una pentru chiuvete tradiționale din oțel inoxidabil și cealaltă pentru produse realizate din materiale tehnice inovatoare, cum ar fi polimerii/compozite turnate. Aceste materiale includ Granmatrix, materialul compozit pentru suprafețe solide, proprietate a Metalac. Componenta principală a Granmatrix este o rășină poliesterică modificată cu acril, amestecată cu trihidroxid de aluminiu mineral, care conferă formă și duritate rășinii.

"Operațiunile de finisare pentru chiuvetele și căzile noastre din compozit, cum ar fi șlefuirea și lustruirea, sunt destul de dificile", dezvăluie Ivan Milošević, inginer de proiect și proiectare la Metalac Inko. "Ca urmare, am dorit să concepem o soluție care să asigure o productivitate ridicată, o calitate stabilă și să îi scutească pe operatorii noștri de munca manuală grea." 
 

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Instalând această celulă robotică, avem o producție multiplă, un proces repetabil asigurat și, odată cu aceasta, o calitate îmbunătățită a finisării. Software-ul de simulare ROBOGUIDE FANUC ca parte a soluției permite configurarea rapidă și precisă a producției și ne ajută în analiza și alegerea instrumentului de lucru potrivit. Prin urmare, avem control deplin asupra procesului.

Citat declarație

Ivan Milošević

Inginer proiect și proiectare - Metalac Inko

Cu ajutorul Technosoft, un specialist în produse robotice și de automatizare cu sediul în Serbia, și al unui robot multifuncțional pe șase axe FANUC M-710𝑖C/50, Metalac Inko a găsit soluția optimă pentru finisarea chiuvetelor și căzilor sale din compozit. Vitezele ridicate ale axelor, combinate cu versatilitatea pe șase axe, fac din FANUC M-710𝑖C/50 alegerea perfectă pentru manipularea sarcinilor utile dificile. Din acest motiv, este o robotică foarte populară pentru aplicații de rectificare, lustruire și debavurare.

Controlul este asigurat de un controler robot FANUC System R-30𝑖B Plus, care oferă peste 250 de funcții software și reprezintă cheia performanței robotului în ceea ce privește durata ciclului, viteza, precizia și siguranța. Metalac Inko beneficiază, de asemenea, de software-ul de simulare 3D FANUC ROBOGUIDE.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

ROBOGUIDE de la FANUC simulează atât mișcarea robotului, cât și comenzile aplicației, reducând semnificativ timpul necesar pentru crearea de noi setări de mișcare. Asigurând un impact minim asupra producției, este posibilă proiectarea, testarea și modificarea celulelor complet offline. Pentru a economisi timp de modelare 3D, utilizatorii pot importa modele de piese de la un PC ca date CAD. Biblioteca extinsă a software-ului de simulare robotică permite, de asemenea, utilizatorilor să selecteze și să modifice piesele și dimensiunile după cum este necesar. Conceput pentru a fi intuitiv și extrem de ușor de utilizat, ROBOGUIDE necesită foarte puțină, dacă nu chiar deloc, instruire.

"ROBOGUIDE permite configurarea rapidă și precisă a producției, ajutându-ne să analizăm și să alegem instrumentul de lucru optim", confirmă Milošević. "Prin urmare, avem controlul deplin asupra procesului".

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Inspirați-vă

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio de roboți FANUC sporesc eficiența ambalării la Inoverde

Într-o unitate de distribuție de produse alimentare proaspete care se mișcă rapid, eficiența prin operațiuni de ambalare automatizate este esențială pentru a ține pasul cu cererea. Ca un produs secundar al acestei abordări, cei care adoptă robotica beneficiază, de asemenea, de mai puțină presiune fizică pentru angajați, de o manipulare mai blândă a produselor delicate, cum ar fi fructele și legumele, și de un proces mai uniform și repetabil. Printre cele mai recente fabrici care au beneficiat de toată această valoare adăugată se numără fabrica din Bätterkinden, Elveția, a marelui distribuitor alimentar Inoverde, unde operațiunile de umplere, ambalare și paletizare a morcovilor beneficiază de introducerea a trei roboți industriali FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.