Apulum

Fabrica de ceramică, impresionată de capacitățile roboților FANUC

Atunci când o fabrică își instalează primul robot FANUC, beneficiile sunt atât de mari încât, de obicei, îi urmează și alți roboți. Printre cei care stau mărturie în acest sens se numără Apulum, unul dintre cei mai importanți producători de ceramică. În urma instalării primului său robot FANUC în 2014, mai multe roboți și-au ocupat de atunci locul în procesul de finisare al companiei. Apulum caută acum să își îmbunătățească operațiunile de ambalare cu ajutorul roboților FANUC.
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Constrâns de o etică a îmbunătățirii continue, un important producător de veselă din ceramică - inclusiv boluri, farfurii, farfurii și farfurioare - dorea să își ducă procesul de finisare la nivelul următor prin introducerea automatizării. Cu toate acestea, aprovizionarea unor mărci de retail cu așchie mare cu până la 50 de milioane de piese ceramice pe an din peste 2 000 de tipuri de produse diferite a însemnat că Apulum trebuia să specifice un furnizor de automatizare care să aibă atât robotică de înaltă performanță, cât și capacități excelente de servicii corespunzătoare.

Soluție

În conformitate cu poziția sa de lider de piață în furnizarea de produse către retaileri importanți precum IKEA și Villeroy & Boch, Apulum a instalat primul său robot FANUC în 2014.

Rezultat

Apulum utilizează astăzi o selecție de roboți FANUC în cadrul procesului său de finisare rapid, dar de înaltă calitate, inclusiv modele M-10𝑖A/12. Cu astfel de cerințe de producție ridicate, compania se bazează foarte mult pe serviciile și asistența FANUC pentru a maximiza timpul de funcționare al roboților și ratele de productivitate.

Apulum

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum este o companie producătoare de ceramică cu mai mult de 50 de ani de istorie. Cu sediul într-o fabrică de 160.000 m2 în Alba Iulia, România, Apulum are o forță de muncă de aproximativ 1.100 de persoane. Compania acreditată ISO9001 produce anual 50 de milioane de piese ceramice pentru nume cunoscute precum IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italy, Rosendahl și Posgrund.

Aflați mai multe despre Apulum

Roboții FANUC aduc beneficii producătorului de veselă ceramică

"Calitatea este foarte importantă pentru clienții Apulum", afirmă Dan Dorogan de la Apulum. "În prezent, reușim să obținem produse de calitate superioară pentru aproximativ 94% din fluxul nostru de producție."

Apulum știe că trebuie să-și maximizeze calitatea pentru a satisface cerințele clienților care includ mulți giganți de renume din domeniul vânzării cu amănuntul. Printre numeroasele atribute ale automatizării se numără capacitatea acesteia de a avea un impact real asupra calității.

"Utilizarea automatizării poate influența calitatea deoarece ne permite să menținem un standard ridicat și controlat în toate etapele de producție", afirmă Dorogan. "În plus, putem detecta orice defecte care apar din cauza ajustărilor necorespunzătoare ale procesului într-un stadiu incipient."

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum a introdus primul său robot FANUC în 2014. Astăzi, o serie de roboți FANUC, inclusiv modelele M-10𝑖A/12, sunt utilizați în procesul de finisare a produselor companiei. Cu sarcina sa utilă de 12 kg și o rază de acțiune de 1420 mm, modelul M-10𝑖A/12 asigură manipularea produselor la viteză mare și fără vibrații, contribuind la creșterea atât a productivității, cât și a calității.

"În viitor, dorim să introducem robotică în zona noastră de ambalare, ceea ce va conduce la îmbunătățirea în continuare a operațiunilor noastre", spune Dorogan. "Credem că mai avem încă multe de învățat, în special în domeniul optimizării programelor de lucru pentru roboți."

Timpurile de funcționare și productivitatea sunt de o importanță capitală la această fabrică de ceramică incredibil de aglomerată. Aici, compania utilizează capacitățile suportului tehnic FANUC pentru a ajuta la identificarea și rezolvarea defectelor.

"Serviciul de reparații și de înlocuire a pieselor oferit de FANUC este de un nivel înalt și profesionist", raportează Dorogan.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Citat declarație

Dan Dorogan

Inginer, Departamentul tehnic

În colaborare cu integratorul de sisteme Inno Robotics, Apulum investighează acum posibilitatea de a adăuga roboți FANUC la operațiunile sale de ambalare. În plus, ca o altă noutate, compania dorește să înceapă o colaborare în domeniul formării cu FANUC, concentrându-se pe un conținut practic puternic la fabrica sa din România.

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.