Phytopharm Klęka S.A.

De la paletizare la produs: Coboții FANUC îmbunătățesc ambalarea farmaceutică

Phytopharm Klęka S.A., un lider de piață în domeniul produselor pe bază de plante pentru produse farmaceutice și cosmetice, a îmbunătățit ergonomia, flexibilitatea și fiabilitatea ambalării prin adoptarea a doi roboți colaborativi (coboți) de la FANUC. Prin automatizarea paletizării sticlelor și a stivuirii cutiilor de carton în colaborare cu ZW Automation, compania depășește estimările inițiale de performanță ale coboturilor, îmbunătățind în același timp siguranța și reducând monotonia lucrătorilor. Sprijiniți de software-ul de paletizare FANUC și de operarea intuitivă, coboții oferă un mediu de producție mai agil și mai eficient în trei schimburi.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Provocare

Phytopharm Klęka a căutat să îmbunătățească ergonomia ambalării și să reducă riscul de răniri accidentale în cadrul operațiunilor sale de ambalare farmaceutică, fără a sacrifica randamentul. Automatizarea a fost răspunsul evident, dar stivele variabile de sticle, suprafețele inegale ale paleților și cutiile grele de produse au adăugat complexitate propunerii. Un alt obiectiv pentru Phytopharm a fost o mai mare flexibilitate operațională pentru a gestiona absențele personalului și pentru a susține o performanță fiabilă într-un program solicitant cu trei schimburi.

Soluție

Phytopharm Klęka a apelat la avantajele coboților din seria CRX de la FANUC pentru a automatiza paletizarea sticlelor și paletizarea produselor finite. Integrat de ZW Automation, un CRX-20𝑖A/L manipulează stive de sticle folosind un dispozitiv de prindere prin vid personalizat, în timp ce un CRX-25𝑖A paletizează cutii de produse grele. Acesta din urmă beneficiază de sprijinul software-ului FANUC PalletTool® pentru simplificarea, simularea și gestionarea operațiunilor de paletizare.

Rezultat

Stațiile de lucru automatizate asigură o manipulare eficientă, precisă și flexibilă, depășind în același timp obiectivele de performanță inițiale, atingând 3,4 pachete pe minut la paletizare și 8 cutii de carton pe minut la paletizare. Colaborarea sigură cu roboții, susținută de scanere de siguranță integrate, contribuie la reducerea presiunii asupra operatorilor. PalletTool® permite operatorilor să creeze noi modele de stivuire independent, fără a modifica programul principal al cobotului.

Despre Phytopharm Klęka S.A.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Parte a holdingului The Nature Network®, Phytopharm Klęka S.A. este lider de piață în dezvoltarea și producția de produse farmaceutice și cosmetice de origine naturală, pe bază de plante. Compania cu 370 de angajați este, de asemenea, un producător contractual global. Înființată în 1949, compania își descrie misiunea astfel: "Inspired by nature, powered by science" (Inspirată de natură, alimentată de știință), o afirmație care se potrivește instalației moderne de producție a Phytopharm din Klęka, la aproximativ 50 km sud de Poznan, Polonia, care respectă atât standardele GMP, cât și pe cele ISO.

Aflați mai multe despre Phytopharm Klęka S.A.

Phytopharm Klęka conduce precizia și flexibilitatea cu FANUC Cobots

"În lumea de astăzi, în care cunoștințele și expertiza au o valoare reală, am căutat soluții robotice care să ne sprijine angajații în activități simple", spune Bartosz Wojtecki, șeful departamentului de producție farmaceutică și depozit de la Phytopharm Klęka.

Managerul de proiect Bartosz Kwiatkowski extinde: "Am dorit să îmbunătățim ergonomia locului de muncă și să creștem flexibilitatea în departamentul nostru farmaceutic, în special în timpul absențelor sau al lipsei de personal. În plus, ne-am propus să reducem monotonia muncii și să minimizăm riscul de leziuni accidentale, toate acestea fără a compromite eficiența producției."

Prin implementarea unui robot colaborativ (cobot) cu 6 axe din seria CRX FANUC la începutul liniei de ambalare Romaco a companiei, ZW Automation a automatizat procesul de paletizare a sticlelor, în timp ce la sfârșitul liniei a instalat un al doilea cobot CRX FANUC pentru a stivui automat cutii grele de produse finite.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Depaltizarea marchează prima etapă a liniei de producție, dând tonul general pentru fiabilitatea procesului. Aplicația a prezentat mai multe provocări: înălțimi variabile ale stivelor, greutăți fluctuante și suprafețe inegale ale paleților. Pentru a răspunde acestor cerințe, Phytopharm profită de un cobot FANUC CRX-20𝑖A/L care oferă o rază de acțiune de 1 418 mm și o sarcină utilă de 20 kg. Cobotul trebuie să preia și să transfere pachete de dimensiuni diferite, multe cu suprafețe delicate, menținând în același timp o precizie repetabila.

Integratorul de sistem ZW Automation a dezvoltat un gripper dedicat, echipat cu ventuze moi și un sistem integrat de control al vidului pentru a asigura manipularea eficientă și fără deteriorări a produselor. Rezultatul este o mișcare stabilă, precisă și fluidă, cu un randament care atinge 3,4 pachete pe minut, depășind așteptările inițiale de performanță.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

A doua instalație se axează pe un FANUC CRX-25𝑖A cu o sarcină utilă de 25/30 kg și o rază de acțiune de 1889/1756 mm pentru stivuirea cutiilor preselectate de produse finite. Aici, ZW Automation a implementat FANUC PalletTool®, permițând operatorilor să genereze modele optime de stivuire și să configureze straturi intermediare de protecție fără a modifica programul cobot principal. Această capacitate oferă echipei Phytopharm libertatea de a introduce noi formate de cutii de carton în mod independent, susținând în același timp o producție repetabilitate de până la 8 cutii de carton pe minut. Această cifră a depășit din nou proiecțiile inițiale.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Un trio de scanere protejează celula de paletizare, permițând FANUC CRX-25𝑖A să stivuiască cutii de carton la înălțimi de 1,6 m fără protecție suplimentară sau echipamente periferice complexe. Rezultatul este un proces automatizat stabil, de înaltă calitate, care păstrează un mediu de lucru deschis și accesibil.

Proiectul îndeplinește două obiective strategice: automatizarea specifică a proceselor și crearea unui spațiu de lucru sigur și flexibil. Cu coboții FANUC în centrul lor, stațiile de lucru sunt intuitive, extrem de productive și susțin programarea flexibilă a muncii pe parcursul producției în trei schimburi a Phytopharma.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.
Citat declarație

Bartosz Kwiatkowski

Manager de proiect

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.