Programarea roboților în Python pentru controlerele FANUC
Simplificați integrarea IA prin execuția nativă în Python
Python a devenit unul dintre limbajele de referință pentru dezvoltarea aplicațiilor de inteligență artificială și învățare automată. Controlerele robotice FANUC pot acum executa direct programe Python, eliminând necesitatea unui PC extern și creând o legătură mai directă între aplicațiile de inteligență artificială și controlul robotului.
Prin rularea nativă a limbajului Python pe controler, producătorii pot reduce complexitatea sistemului, pot eficientiza integrarea și pot simplifica implementarea soluțiilor de automatizare inteligentă. Dezvoltatorii beneficiază de un mediu de programare familiar, obținând în același timp acces direct la funcționalitățile robotului.
Fie că este vorba de dezvoltarea sistemelor de inspecție bazate pe IA, de analiza datelor de producție sau de crearea de aplicații personalizate de automatizare, Python oferă o bază flexibilă pentru inovare și automatizare inteligentă.
Avantajele programării roboților în Python
Simplificarea integrării IA
Valorificați ecosistemul Python
Accelerarea ciclurilor de dezvoltare
Transformați datele în informații utile
Lucrați într-un mediu de dezvoltare familiar
Rularea Python pe un controler R-50𝑖A
Limbajul de programare Python, popular la nivel mondial, poate fi acum executat direct pe controlerul R-50𝑖. Acest sistem de control al robotului permite integrarea perfectă a unor biblioteci open-source bogate, precum cele destinate prelucrării statistice, analizei datelor și procesării imaginilor, în sistemul de control al robotului. Mediul de dezvoltare suportă VS Code (Visual Studio Code), permițând dezvoltarea eficientă a programelor cu funcții avansate de depanare la distanță, precum execuția pas cu pas, punctele de întrerupere și vizualizarea variabilelor.
Ușor de utilizat cu biblioteci dedicate
FANUC pune la dispoziție biblioteci Python specializate pentru a simplifica controlul roboților FANUC. Folosind aceste biblioteci, dezvoltatorii pot accesa în mod intuitiv diverse date ale robotului din Python, precum I/O (intrare/ieșire de semnal) și valorile registrelor (setările variabilelor). În plus, prin combinarea cu interfața opțională Remote Motion Interface, roboții pot fi comandați să se miște direct din Python. Programele Python create în acest mod pot fi, de asemenea, apelate din programele TP convenționale, permițând integrarea perfectă a roboților FANUC cu cele mai noi tehnologii.
Programarea în Python pe un controler R-50𝑖A
Aflați cum puteți profita de avantajele programării în Python pe controlerul FANUC R-50𝑖A prin intermediul acestui videoclip de transfer tehnic. Executarea scripturilor Python este o caracteristică standard a controlerului, permițând dezvoltarea rapidă a operațiunilor cu fișiere, a procesării comunicațiilor, a calculelor numerice și a integrării cu sisteme externe. Videoclipul demonstrează modul în care Python poate fi utilizat pentru a îmbunătăți fluxurile de lucru de automatizare, lucrând direct pe controlerul robotului.
*Este necesară înregistrarea gratuită
Întrebări frecvente despre programarea roboților în Python
Aveți întrebări despre programarea roboților cu Python pe controlerele FANUC? Răspunsurile de mai jos explică modul în care Python poate fi utilizat direct pe controlerul R-50𝑖A, cum sprijină dezvoltarea automatizărilor și cum poate funcționa în paralel cu metodele existente de programare a roboților FANUC.
Yes. FANUC R-50iA controllers can execute Python programs directly on the robot controller, allowing developers to use Python for automation tasks, data processing, communication, and integration with AI applications.
Python can be used for file operations, communication processing, numerical calculations, production data analysis, image processing, and integration with external systems.
Yes. When combined with the optional Remote Motion Interface, Python can be used to command robots to move directly. This allows developers to create Python programs that interact more directly with robot motion and automation processes.
No. Python programs can run directly on supported FANUC robot controllers, reducing the need for a separate PC for certain Python-based automation workflows.
Developers can use FANUC Python libraries to access various types of robot data, including I/O signals and register values. This makes it easier to monitor inputs and outputs, work with variable settings, and build Python-based automation applications.