Istoria FANUC datează din 1955, când tânărul inginer Dr. Seiuemon Inaba a fost numit să conducă o nouă echipă de proiect pentru gigantul japonez de telecomunicații Fujitsu. În decurs de un an, Dr. Seiuemon Inaba a dezvoltat prima comandă numerică (NC) pentru sectorul privat japonez.
Evoluând de la automatizarea unei singure piese de utilaj la automatizarea unor întregi linii de producție în deceniile următoare, noul segment de afaceri s-a dezvoltat cu succes sub conducerea Dr. Seiuemon Inaba, iar în 1972 FANUC a fost înființată ca societate independentă.
Mereu străduindu-se să depășească limitele automatizării, să crească productivitatea, să producă un produs mai bun și să reducă costurile, Dr. Inaba și echipa sa au continuat cu un robot care folosea aceleași principii pentru încărcarea mașinii-unelte. Munca doctorului Inaba a însemnat curând că și alți producători și companii de inginerie din întreaga lume au beneficiat de această tehnologie, reducând costurile și crescând productivitatea. Și cu produse de talie mondială, precum ROBOCUT, ROBODRILL și ROBOSHOT, care au ajuns în fabrici în anii '70 și '80, FANUC a fost în măsură să ofere soluții optimizate pentru o gamă din ce în ce mai largă de aplicații industriale și clienți. În Japonia, FANUC a devenit prima companie care a construit și a operat o fabrică automatizată cu mașini-unelte cu comandă numerică și roboți.
La aproape 70 de ani de la dezvoltarea primului său produs de succes, FANUC este principalul producător mondial de automatizări pentru fabrici. Cu toate acestea, un lucru rămâne același: angajamentul profund al FANUC de a depăși limitele automatizării și de a-și ajuta clienții să își optimizeze procesele de producție.