Această inovație detectează și corectează erorile de adâncime cu ajutorul unor senzori și software de ultimă generație, asigurând o precizie sporită, reducerea risipei, prelungirea duratei de viață a mașinii și reducerea costurilor. Aplicabilă în toate industriile, de la industria aerospațială la dispozitivele medicale, aceasta stabilește noi standarde în materie de precizie și eficiență. Pregătiți-vă pentru o revoluție a preciziei în producție.
Oferind o precizie semnificativ îmbunătățită, o grilă specială de compensare calibrată în fabrică asigură corectarea erorilor de adâncime pe întreaga suprafață a mesei X-Y, spre deosebire de punctul central unic utilizat în mod convențional. Această funcție este utilă în special pentru tăierea plăcilor cu matrițe mari.
BENEFICII CHEIE
CARACTERISTICI CHEIE
BENEFICII CHEIE
Beneficii pentru afacerea dvs.
Precizie îmbunătățită
O grilă de compensare calibrată din fabrică asigură corectarea erorilor de adâncime pe întreaga suprafață a mesei X-Y, îmbunătățind semnificativ precizia tăieturilor.
Reducerea deșeurilor
Corecția minimizează risipa de material în timpul procesului EDM fir, ceea ce duce la reducerea costurilor.
CARACTERISTICI CHEIE
Caracteristici concepute pentru succesul dvs.
Detectare și corectare
Senzorii și software-ul de ultimă oră permit detectarea și corectarea în timp real a erorilor de adâncime în timpul procesului EDM.
Grilă calibrată din fabrică
O grilă specială de compensare calibrată în fabrică asigură corectarea erorii de adâncime pe întreaga suprafață a mesei X-Y, mai degrabă decât într-un singur punct central.