ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C
Compartir
La versatilidad de la bancada grande en su máxima expresión. Esta potente máquina redefine las posibilidades del mecanizado de precisión gracias a su amplia superficie de trabajo. Tanto si trabaja con componentes de gran tamaño como con detalles intrincados, la 𝛼-rendimiento inigualable. Experimente la libertad de abordar diversos proyectos con facilidad, lo que lo convierte en la opción ideal para las industrias que requieren capacidades de gran bancada. Explore posibilidades ilimitadas con la ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C.
Maximum workpiece dimensions
1250x975x300 mm
Maximum workpiece weight
3000 kg
XY axis table travel
800x600 mm
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Inspírate en el éxito de los demás
Haidlmair
Máquinas ROBOCUT de FANUC apuntalan el éxito de un fabricante líder de moldes de inyección
Haidlmair, uno de los principales especialistas en moldes de inyección, invirtió en otras dos máquinas EDM de hilo ROBOCUT de FANUC, continuando así una colaboración de décadas y un legado de precisión.
Ajuste perfecto para su aplicación
Corte por electroerosión por hilo
La electroerosión por hilo (EDM) es un proceso de fabricación de precisión que utiliza un hilo fino cargado eléctricamente para cortar formas y contornos intrincados en metales duros y materiales conductores. El hilo genera una serie de descargas eléctricas rápidas que erosionan el material con extrema precisión sin aplicar fuerza mecánica. Este método sin contacto permite fabricar piezas muy detalladas y complejas con excelentes acabados superficiales, por lo que resulta esencial para industrias que requieren un mecanizado preciso, como la aeroespacial, la médica y la de fabricación de moldes.
Soluciones a medida para su sector
Electrónica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricación de productos electrónicos y salas blancas.
Mecanizado complejo para la industria aeroespacial
Optimice los procesos de fabricación aeroespacial con las soluciones de mecanizado complejo de última generación de FANUC.
Mecanizado complejo para la industria del automóvil
Precisión y eficacia en la fabricación de automóviles
Mecanizado complejo para la industria médica
Excelencia en fabricación médica con la tecnología de FANUC.