Skip to main content
With incredibly long mean times between failures, low maintenance, longevity and excellent uptimes, these future-proof spark erosion machines are designed to save time and drive down unit costs while ensuring superlative accuracy and cutting efficiency.

ROBOCUT 饾浖-C600饾憱C

Presentamos la ROBOCUT 饾浖-C600饾憱C: Esta vers谩til m谩quina es la soluci贸n perfecta para una amplia gama de tareas de mecanizado. Ya se trate de micromecanizado, componentes intrincados o proyectos de mayor envergadura, la 饾浖-C600饾憱C destaca en todos ellos. Con su inigualable precisi贸n y adaptabilidad, es la elecci贸n perfecta para industrias como la aeroespacial y la de automoci贸n, donde la versatilidad es clave. Descubra la soluci贸n para sus necesidades de mecanizado con ROBOCUT 饾浖-C600饾憱C.
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisi贸n y exactitud

Nuestra tecnolog铆a de vanguardia garantiza que todos los procesos de mecanizado ofrezcan resultados excepcionales. Alcanza el m谩ximo nivel de precisi贸n, lo que se traduce en productos finales de alta calidad y en una reducci贸n del desperdicio de material.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Aumento de la productividad

ROBOCUT da prioridad a la eficiencia, reduciendo el tiempo de inactividad, optimizando la velocidad de mecanizado y agilizando los flujos de trabajo. Con nosotros, espere un aumento de la productividad, plazos de entrega m谩s cortos y un importante ahorro de costes.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Fiabilidad y durabilidad

Dise帽adas para soportar un uso intensivo y entornos industriales dif铆ciles, nuestras m谩quinas est谩n construidas para durar. FANUC ROBOCUT garantiza rendimiento a largo plazo y tranquilidad.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Facilidad de uso

FANUC ROBOCUT incluye la pr谩ctica funci贸n CORE STITCH, que facilita el mecanizado sin operario. Adem谩s, proporciona manuales integrados para una consulta r谩pida y accesible, lo que mejora la facilidad
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Asistencia y servicio al cliente

Nuestra completa oferta de servicios y asistencia al cliente incluye programas de mantenimiento preventivo, formaci贸n exhaustiva, asistencia t茅cnica las 24 horas del d铆a y piezas de repuesto disponibles de inmediato.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Dise帽ado para ahorrar energ铆a

M谩quinas ROBOCUT dan prioridad a la eficiencia energ茅tica mediante una combinaci贸n de gesti贸n inteligente de la energ铆a de FANUC y componentes de alto rendimiento y bajo consumo.

Especificaciones t茅cnicas

Standard
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Z axis travel
310 mm
UV axis travel
卤100x卤100 mm
Wire diameter
脴 0.10~ 脴 0.30 mm
Maximum taper angle
卤30掳/ 70 mm
Optional
Extended Z-axis travel
410 mm
45掳 die guide
Maximum taper angle
卤45掳/ 70 mm
Thin wire
Wire diameter
mm

Descargar para informaci贸n adicional

Descubra la serie de productos

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT 伪-400iC with CRX-20iA/L

Serie ROBOCUT

Rendimiento de corte y fiabilidad excepcionales. Explore ahora nuestra serie ROBOCUT.

Insp铆rese

Insp铆rese en el 茅xito de los dem谩s

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

M谩quinas ROBOCUT de FANUC apuntalan el 茅xito de un fabricante l铆der de moldes de inyecci贸n

Haidlmair, uno de los principales especialistas en moldes de inyecci贸n, invirti贸 en otras dos m谩quinas EDM de hilo ROBOCUT de FANUC, continuando as铆 una colaboraci贸n de d茅cadas y un legado de precisi贸n.