Servomotores para ahorro de energía 𝛼𝑖-D
Compartir
Nuestros servomotores 𝛼𝑖-D están diseñados con la tecnología de vanguardia de FANUC, lo que garantiza un funcionamiento fiable y constante incluso en los entornos industriales más exigentes. Son fáciles de integrar en los sistemas existentes, lo que los convierte en una solución versátil para una amplia gama de aplicaciones. Pero el verdadero valor reside en su capacidad de ahorro energético. Al optimizar el uso de la energía, los servos 𝛼𝑖-D pueden reducir significativamente los costes energéticos de su empresa, contribuyendo a unos resultados más eficientes y a un planeta más verde.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Aplicaciones
Industrias
Ajuste perfecto para su aplicación
Fresado CNC
El fresado CNC es un proceso de mecanizado que utiliza herramientas de corte giratorias para eliminar material de una pieza y crear la forma deseada. Se utiliza mucho para fabricar piezas de precisión con geometrías complejas. El proceso consiste en fijar la pieza en una mesa móvil y utilizar varias herramientas para cortar, taladrar y dar forma al material siguiendo instrucciones programadas.
Rectificado CNC
El rectificado es un proceso de mecanizado de precisión que utiliza una rueda abrasiva como herramienta de corte para eliminar material de una pieza. Con él se consiguen acabados finos y dimensiones precisas, sobre todo en materiales duros. Se trata de un proceso en el que una rueda abrasiva giratoria va eliminando material hasta alcanzar la forma y el tamaño deseados, y es esencial para crear superficies planas, cilíndricas o cónicas en la fabricación moderna.
Torneado CNC
El torneado CNC es un proceso de mecanizado en el que una herramienta de corte elimina material de una pieza giratoria para crear formas cilíndricas precisas. Es ideal para producir piezas con geometrías complejas y tolerancias estrechas. Para maximizar el rendimiento de su centro de torneado o torno, es esencial disponer de un buen CNC capaz de gestionar y optimizar toda una serie de procesos de torneado. Además de maximizar la productividad, un buen CNC también le proporcionará la flexibilidad necesaria para reducir los plazos de entrega en lotes pequeños.
Corte por electroerosión por hilo
La electroerosión por hilo (EDM) es un proceso de fabricación de precisión que utiliza un hilo fino cargado eléctricamente para cortar formas y contornos intrincados en metales duros y materiales conductores. El hilo genera una serie de descargas eléctricas rápidas que erosionan el material con extrema precisión sin aplicar fuerza mecánica. Este método sin contacto permite fabricar piezas muy detalladas y complejas con excelentes acabados superficiales, por lo que resulta esencial para industrias que requieren un mecanizado preciso, como la aeroespacial, la médica y la de fabricación de moldes.
Mecanizado en 5 ejes
El mecanizado CNC de 5 ejes implica el movimiento simultáneo a lo largo de cinco ejes: tres lineales (X, Y, Z) y dos giratorios. Esta capacidad permite la creación de piezas complejas en una sola configuración, mejorando significativamente la precisión y la eficiencia. Al mover la herramienta de corte y la pieza de trabajo a lo largo de estos cinco ejes diferentes, el CNC de 5 ejes puede producir formas muy complejas y características detalladas.
Soluciones a medida para su sector
Mecanizado complejo para la industria aeroespacial
Optimice los procesos de fabricación aeroespacial con las soluciones de mecanizado complejo de última generación de FANUC.
Mecanizado complejo para la industria del automóvil
Precisión y eficacia en la fabricación de automóviles
Vehículos eléctricos
Nadie tiene más experiencia en la automatización de la producción de vehículos eléctricos que FANUC. Confíe en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricación de vehículos eléctricos.
Electrónica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricación de productos electrónicos y salas blancas.
Mecanizado complejo para la industria médica
Excelencia en fabricación médica con la tecnología de FANUC.