Skip to main content
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

Programiranje robotov v jeziku Python za krmilnike FANUC

Aplikacije v jeziku Python, ki jih poganja umetna inteligenca, lahko izvajate neposredno na krmilniku robota, brez potrebe po računalniku.

Poenostavite integraciju umetne inteligence s izvajanjem Pythona neposredno na krmilniku

Python je postal vodilni jezik za razvoj aplikacij umetne inteligence in strojnega učenja. Krmilniki robotov FANUC lahko zdaj neposredno izvajajo programe v Pythonu, s čimer odpade potreba po zunanjem računalniku in se vzpostavi neposrednejša povezava med aplikacijami umetne inteligence in krmiljenjem robotov.

Z izvajanjem jezika Python neposredno na krmilniku lahko proizvajalci zmanjšajo kompleksnost sistema, poenostavijo integracijo in olajšajo uvajanje rešitev za inteligentno avtomatizacijo. Razvijalci lahko uporabljajo znano programsko okolje, hkrati pa pridobijo neposreden dostop do funkcij robota.

Naj gre za razvoj sistemov za pregledovanje na podlagi umetne inteligence, analizo proizvodnih podatkov ali ustvarjanje prilagojenih aplikacij za avtomatizacijo, Python zagotavlja prilagodljivo osnovo za inovacije in inteligentno avtomatizacijo.

Woman using the Tablet Teach Pendant from a front view. CRX photo. High resolution.
FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

Zagon programa Python na krmilniku R-50𝑖A

Svetovno priljubljeni programski jezik Python je zdaj mogoče izvajati neposredno na krmilniku R-50𝑖. Ta način krmiljenja robota omogoča nemoteno integracijo bogatih odprtokodnih knjižnic, kot so tiste za statistično obdelavo, analizo podatkov in obdelavo slik, v krmiljenje robota. Razvojno okolje podpira VS Code (Visual Studio Code), kar omogoča učinkovit razvoj programov z naprednimi funkcijami za oddaljeno odpravljanje napak, kot so izvajanje po korakih, prekinitvene točke in pregled spremenljivk.

Enostavna uporaba z namenskimi knjižnicami

FANUC ponuja namenske knjižnice za jezik Python, ki poenostavljajo krmiljenje robotov. Z uporabo teh knjižnic lahko razvijalci iz jezika Python intuitivno dostopajo do različnih podatkov o robotih, kot so I/O (vhodi/izhodi signalov) in vrednosti registrov (nastavitve spremenljivk). Poleg tega je mogoče v kombinaciji z opcijskim vmesnikom Remote Motion Interface robotom neposredno iz Pythona ukazovati premike. Tako ustvarjene programe v Pythonu je mogoče priklicati tudi iz običajnih programov TP, kar omogoča nemoteno integracijo Robotov FANUC z najnovejšimi tehnologijami.

Image for AI webpages. Website only. Screenshot Python.
Image for AI webpages. Website only. Screenshot Tech videos FAC.

Programiranje v jeziku Python na krmilniku R-50𝑖A

V tem videoposnetku o tehničnem prenosu se naučite, kako izkoristiti prednosti programiranja v jeziku Python na krmilniku FANUC R-50𝑖. Izvajanje skriptov v jeziku Python je standardna funkcija krmilnika, ki omogoča hiter razvoj operacij z datotekami, obdelavo komunikacij, numerične izračune in integracijo z zunanjimi sistemi. Videoposnetek prikazuje, kako se lahko Python uporabi za izboljšanje avtomatizacijskih delovnih tokov pri neposrednem delu na krmilniku robota.

*Potrebna je brezplačna registracija

Oglejte si vodič za programiranje robotov v jeziku Python

Pogosta vprašanja o programiranju robotov v jeziku Python

Imate vprašanja o programiranju robotov v jeziku Python na krmilnikih FANUC? Spodnji odgovori pojasnjujejo, kako je mogoče Python uporabljati neposredno na krmilnikuu R-50𝑖A, kako podpira razvoj avtomatizacije in kako lahko deluje skupaj z obstoječimi metodami programiranja robotov FANUC.

Yes. FANUC R-50iA controllers can execute Python programs directly on the robot controller, allowing developers to use Python for automation tasks, data processing, communication, and integration with AI applications.

Python se lahko uporablja za delo z datotekami, obdelavo komunikacij, numerične izračune, analizo proizvodnih podatkov, obdelavo slik in integracijo z zunanjimi sistemi.

Da. V kombinaciji z izbirnim vmesnikom Remote Motion Interface se Python lahko uporablja za neposredno krmiljenje gibanja robotov. To razvijalcem omogoča, da ustvarjajo programe v jeziku Python, ki bolj neposredno sodelujejo pri upravljanju gibanja robota in procesov avtomatizacije.

Ne. Programi v jeziku Python se lahko izvajajo neposredno na podprtih FANUC-ovih robotskih krmilnikih, kar zmanjšuje potrebo po ločenem računalniku za določene avtomatizacijske poteke dela, ki temeljijo na programskem jeziku Python.

Developers can use FANUC Python libraries to access various types of robot data, including I/O signals and register values. This makes it easier to monitor inputs and outputs, work with variable settings, and build Python-based automation applications.