Skip to main content
Inoverde

Trojica robotov FANUC poveča učinkovitost pakiranja v podjetju Inoverde

V hitro delujočem obratu za distribucijo sveže hrane je učinkovitost z avtomatiziranimi postopki pakiranja ključnega pomena za sledenje povpraševanju. Kot stranski produkt tega pristopa imajo uporabniki robotov tudi manjšo fizično obremenitev za zaposlene, nežnejše rokovanje z občutljivimi pridelki, kot sta sadje in zelenjava, ter bolj enoten in ponovljiv postopek. Med zadnjimi tovarnami, ki imajo koristi od vseh teh dodanih vrednosti, je obrat Bätterkinden v Švici, ki je last velikega distributerja hrane Inoverde, v katerem so pri polnjenju, pakiranju in paletiranju korenja uporabili tri industrijske robote FANUC.
Video Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Naloga predlaganih robotov v podjetju Inoverde je bila preprosta: avtomatizirati zgodovinsko ročni postopek pakiranja korenja. Za tri ključne aplikacije znotraj procesa bi bil potreben ločen robot za vsako od njih: za pobiranje in postavljanje zabojnikov; nalaganje vsakega zabojnika z vrečko korenja; in paletiranje napolnjenih zabojnikov. Vse naloge robota je bilo treba opraviti učinkovito, zanesljivo in seveda varno.

Rešitev

Na podlagi številnih uspešnih projektov avtomatizacije z roboti FANUC v predelovalnem obratu Inoverde sta se podjetje in njegov sistemski integrator odločila za industrijske robote FANUC M-20𝑖D/25, FANUC M-20𝑖D/35 in FANUC M-710𝑖C/50. Z vidika varnosti je bila v avtomatiziranem postopku pakiranja korenja uvedena tudi tehnologija virtualne varnostne ograje FANUC DCS (Dual Safety Check).

Rezultat

Za uvedbo rešitev za avtomatizacijo FANUC v Inoverdovem obratu za predelavo "Fresh & Cool" v Bätterkindnu se je povečala učinkovitost in hkrati zmanjšala fizična obremenitev zaposlenih. Dodatne prednosti vključujejo nežnejše ravnanje s svežim korenjem, večjo standardizacijo procesov in poenostavljeno odpiranje embalaže v trgovinah.

O podjetju Inoverde

Podjetje Inoverde je s približno 450 zaposlenimi na 14 lokacijah po vsej Švici pomemben distributer kmetijskih pridelkov z več kot 1000 kmetij. Podjetje, ki je v lasti kmetij, ne skrbi le za skladiščenje, predelavo in embalažo svežega sadja, zelenjave in krompirja, temveč tudi podpira proizvajalce pri načrtovanju pridelave. Vsa podjetja Inoverde, ki so del zveze kmetijskih zadrug fenaco v Švici, so certificirana v skladu s standardom vodenja kakovosti ISO9001.

IZVEDITE VEČ O DRUŽBI INOVERDE
Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Avtomatizirano pakiranje korenja zmanjšuje fizično breme

Inoverde zagotavlja, da sveže sadje, zelenjava in krompir z več kot 1000 kmetij vsak dan dosegajo švicarska gospodinjstva v želeni količini in kakovosti. Za izpolnjevanje povpraševanja iz dneva v dan je potrebna najvišja raven učinkovitosti procesov z uporabo najsodobnejših tehnologij.

Raphael Müller, član upravnega odbora družbe Inoverde, pravi: "V našem obratu Bätterkinden 'Fresh & Cool' blizu Berna se osredotočamo na skupine izdelkov, ki vključujejo krompir, korenje in čebulo. V okviru celovitega načrta smo v zadnjih nekaj letih na več lokacijah avtomatizirali linije za pakiranje krompirja. Vedno si prizadevamo za uporabo najnovejših sistemov robotike, kar smo nedavno ponovno uporabili pri pakiranju korenja."

Korenje se je prej pakiralo ročno, kar je pomenilo veliko fizično obremenitev za zaposlene na lokaciji. Z nedavno uvedbo rešitev za avtomatizacijo FANUC pa podjetje Inoverde uživa prednosti popolnoma avtomatiziranega procesa, ki obratu v Bätterkindnu omogoča polnjenje, pakiranje in paletiranje korenja brez posredovanja operaterja.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Peter Wüthrich, vodja tehnologije v podjetju Inoverde, pravi: "Na podlagi pozitivnih izkušenj z družbo FANUC v preteklih projektih, njihovih odličnih storitev za stranke in tesnega sodelovanja z našim izbranim sistemskim integratorjem smo se ponovno odločili za uporabo robotov FANUC. Postopek se začne s polnjenjem do 12 kg korenja v vrečke, ki jih nato stehtamo z digitalno umerjeno tehtnico."

Potem so na vrsti roboti FANUC, ki ta avtomatizirani proces izpeljejo do konca. Prvi robot, FANUC M-20𝑖D/25, pobere zloženo ploščato posodo in jo pripravi za uporabo tako, da z uporabo prilagojenega končnega efektorja v dveh gibih postavi štiri stranice. Nato naprava FANUC M-20𝑖D/35 zabojnik naloži z vrečo korenja. Tretji robot, FANUC M-710𝑖C/50, nato zabojnik paletizira po vnaprej določenih vzorcih.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Vsi ti procesi potekajo hitro, zato je bila pri oblikovanju avtomatiziranega postopka pakiranja korenja najpomembnejša varnost. Jasno je bilo, da mehanska varnostna ograja ne bo zadostovala za zaustavitev robota pri polni hitrosti. Zato je bila sprejeta odločitev o uvedbi tehnologije virtualne varnostne ograje FANUC DCS, ki z usmerjenimi ukazi za zaustavitev preprečuje morebitne trke.

"Avtomatizacija s tehnologijo FANUC je povečala našo učinkovitost, hkrati pa zmanjšala fizično obremenitev naših zaposlenih," pojasnjuje Wüthrich. "Dodatne koristi vključujejo nežnejše ravnanje s svežimi pridelki, bolj ponovljiv postopek in poenostavljeno odpiranje embalaže v trgovinah. Poleg tega lahko zdaj našim maloprodajnim partnerjem ponujamo korenje v embalaži, ki ne vsebuje plastike."

S uspehom avtomatiziranega postopka pakiranja korenja je odločitev družbe Inoverde za uporabo robotov FANUC, ki imajo po njenih besedah na trgu odličen ugled, znova upravičena. Podjetje je zelo zadovoljno tudi s storitvami za stranke in tehnično podporo družbe FANUC, ki jo opisuje kot "izkušnjo brez zapletov".

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Avtomatizacija s tehnologijo FANUC je povečala našo učinkovitost, hkrati pa zmanjšala fizično obremenitev naših zaposlenih. Nadaljnje koristi vključujejo nežnejše ravnanje s svežimi pridelki, bolj ponovljiv postopek in poenostavljeno odpiranje embalaže v trgovinah. Poleg tega lahko zdaj svojim maloprodajnim partnerjem ponujamo korenje v embalaži, ki ne vsebuje plastike.

Mnenja uporabnikov

Peter Wüthrich

Vodja tehnologije

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.