Visoka proizvodna učinkovitost, nizki stroški energije in emisije hrupa v kombinaciji z odlično tehnično podporo in storitvami so tisto, kar lahko stranke pričakujejo od popolnoma električnega stroja za brizganje FANUC ROBOSHOT.
Hitrejši proizvodni cikel, ki izboljša zmogljivost stroja.
Energetska učinkovitost se je izboljšala za več kot 70 %.
Nizka raven hrupa izboljša delovno okolje.
Odlična podpora in storitve družbe FANUC.
Vpogledi
Podjetje
Zgodba
Izdelki
Vpogledi
Ključni vpogledi od naloge do rezultata
Naloga
Za povečanje proizvodnih zmogljivosti je morala družba TESY drastično povečati proizvodnjo plastičnih delov, ki so vgrajeni v končne izdelke.
Rešitev
TESY je investiral v dva popolnoma električna brizgalna stroja FANUC ROBOSHOT z vpenjalno silo 350 ton.
Rezultat
Z uvedbo industrijske opreme FANUC je bolgarskemu proizvajalcu TESY uspelo zmanjšati stroške izdelanih delov, zmanjšati tehnološke odpadke in stroške energije, doseči stalno visoko raven kakovosti in ponovljivosti izdelanih delov ter nenazadnje - izboljšati delovno okolje zaradi nizke ravni hrupa strojev.
Podjetje
TESY
TESY je največji bolgarski in eden vodilnih evropskih proizvajalcev električnih akumulacijskih grelnikov vode, posredno ogrevanih vodnih rezervoarjev in električnih ogrevalnih naprav. Družba je del holdinga Ficosota in ima pet tovarn na ozemlju Bolgarije. Svoje izdelke prodaja v več kot 50 državah na 4 celinah.
Povečanje zmogljivosti v industriji ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije
TESY nenehno povečuje svoje proizvodne zmogljivosti in uvaja nove linije izdelkov v industriji HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija). "Potrebovali smo zelo učinkovito rešitev, da bi povečali zmogljivost proizvodnje plastičnih delov, vgrajenih v naše sestavljene izdelke," je povedal Desislav Dimitrov, vodja projektov strateških naložb in razvoja v podjetju TESY.
"Podjetje FANUC smo izbrali predvsem zaradi njegovih edinstvenih strojev, ki med ostalimi svetovnimi proizvajalci v tem razredu strojev nimajo primerjave. Zelo pomemben pogoj za našo končno odločitev je bilo dejstvo, da smo imeli možnost preizkusiti ponujene stroje z lastnim materialom in osebjem, kar nas je praktično prepričalo o odličnih lastnostih, funkcionalnosti in učinkovitosti strojev," pravi Dimitrov.
"FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A z vpenjalno silo 350 ton je stroj za brizganje, opremljen s popolnoma električnim (servo) pogonom vseh osi stroja. To nam je v kombinaciji z natančnim krmilnikom CNC in dodatnimi sistemi FANUC pomagalo doseči več kot 70 % večjo energetsko učinkovitost v primerjavi s hidravličnimi stroji, s katerimi smo delali do zdaj," navaja Dimitrov. Koristi za podjetje TESY pri uvedbi strojev FANUC ROBOSHOT niso omejene le na znatno zmanjšanje stroškov električne energije v proizvodnem procesu.
"Po uvedbi strojev ROBOSHOT smo videli, da se doseženi rezultati popolnoma prekrivajo s podatki iz predhodnih pogovorov in tistimi, ki so bili navedeni v ponudbi."
Desislav Dimitrov
Vodja projekta Strateške naložbe in razvoj pri družbi TESY
"Zaradi izjemno nizke ravni hrupa električnih strojev FANUC se je bistveno izboljšalo delovno okolje v proizvodni hali in doseglo izjemno zadovoljstvo tako delavcev v proizvodnem procesu kot vodstvenega osebja," komentira Dimitrov.
TESY je svoje partnerstvo s podjetjem FANUC razširil tudi na področju robotike, saj je v svojo proizvodnjo namestil več modelov. Za praktično usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu je podjetje TESY svoj center za usposabljanje ROBO Center opremilo s posebno robotsko celico izobraževalnega paketa FANUC.
"Opozoriti želimo tudi na proaktivno in koristno sodelovanje, ki smo ga bili deležni od ekipe FANUC v vseh fazah projekta - pri testiranju, namestitvi in poprodajnih storitvah. Upam, da smo v družbi FANUC Bolgarija našli dolgoročnega partnerja za naše prihodnje projekte!" sklene Dimitrov.
Bodoči strokovnjaki za inženirstvo robotov lahko izkoristijo izobraževalno celico družbe FANUC, ki je rešitev plug-and-play in je pripravljena za uporabo takoj, ko jo dobite v škatli. Če delate v n...
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Brizganje je zelo učinkovit proizvodni postopek, ki omogoča natančno in dosledno izdelavo kompleksnih, visokokakovostnih plastičnih sestavnih delov. Z uporabo napredne avtomatizacije in robotike je ta tehnologija bistvena za industrije, ki zahtevajo obsežno proizvodnjo, saj zagotavlja stroškovno učinkovite rešitve brez kompromisov glede celovitosti ali delovanja končnega izdelka.