Skip to main content
Lettner

Sistem FANUC IoT povečuje čas delovanja strojev v podjetju Lettner

Z rastjo proizvodnega podjetja se povečuje tudi potreba po boljšem spremljanju in nadzoru proizvodnje. V digitalni dobi se vse več ljudi obrača k programskim orodjem za internet stvari, ki temeljijo na osebnih računalnikih. Toda katero izbrati? Kot razkriva podjetje Lettner Metallbearbeitung, obstaja veliko argumentov v prid MT-LINK𝑖 podjetja FANUC.
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 1.21
German with English subtitles

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Za 45 strojnih orodij, ki proizvajajo na milijone majhnih struženih delov v 24-urni izmeni, je podjetje Lettner Metallbearbeitung iskalo programsko rešitev IoT, ki bi mu pomagala zagotoviti boljše spremljanje stanja proizvodnje. Zlasti se je želelo izogniti dolgotrajnim izpadom, ki lahko katastrofalno vplivajo na proizvodne načrte.

Rešitev

Po oceni trga se je podjetje odločilo za MT-LINK𝑖 družbe FANUC. Ta napredna programska oprema je popolnoma razširljiva rešitev za spremljanje strojnega orodja, ki lahko nadzoruje in upravlja podatke od enega do 2000 strojev, robotov in drugih naprav.

Rezultat

Danes podjetje Lettner uporablja MT-LINK𝑖 za odkrivanje trendov izpadov in razumevanje vzrokov, zakaj do njih prihaja, kar podjetju pomaga odpraviti vse težave in nadaljevati proizvodnjo. Zlasti sporočila o napakah med nočno izmeno imajo izrazito pozitiven vpliv na čas delovanja stroja.

Lettner Metallbearbeitung

Podjetje Lettner Metallbearbeitung (LMB), ustanovljeno leta 2011, je industrijski strokovnjak na področju natančnega struženja najrazličnejših komponent za različne industrije. Zobozdravstveni laboratoriji, zdravstvene ustanove, avtomobilski obrati in izdelovalci mehanskih/hidravličnih sistemov svoje matice, vijake, zatiče in drugo dobijo v naprednem proizvodnem obratu podjetja LMB v Finningenu blizu Augsburga v Nemčiji. Podjetje LMB je akreditirano po mednarodno priznanem standardu kakovosti ISO 9001 in obdeluje materiale, kot so aluminij, nerjavno jeklo, prosto rezano jeklo, medenina in plastika.

VEČ O podjetju Lettner
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

Strokovnjak za obdelane dele se obrača na FANUC-ov MT-LINK𝑖

S okoli 45 strojnimi orodji na lokaciji podjetje LMB Metallbearbeitung (LMB) vsako leto izdela na milijone delov, običajno majhnih premerov od 0,6 do 22 mm. Pri tolikšnem številu strojev in tako velikem obsegu se lahko spremljanje stanja proizvodnje in prepustnosti izkaže za izziv, zato se je podjetje obrnilo na FANUC-ov MT-LINK𝑖.

MT-LINK𝑖 je računalniška programska oprema, ki povezuje stroje v tovarni z zbiranjem, upravljanjem in vizualizacijo različnih nizov podatkov. To napredno orodje IoT je vse bolj priljubljeno v tovarnah po vsem svetu, saj si prizadevajo za izboljšanje proizvodnje.

Alexander Lettner, FOUNDER, OWNER AND MANAGING DIRECTOR, testimonial about FANUC MT-LINKi.

Razpoložljivost strojev je zelo pomembna, saj proizvajamo v velikih količinah. Če se na primer 24 ur ustavimo, ni mogoče nadoknaditi zaostanka. Stroji morajo delovati brez daljših izpadov.

Mnenja uporabnikov

Alexander Lettner

Ustanovitelj, lastnik in izvršni direktor

"Proizvajamo pet dni na teden, 24 ur na dan, s 23 zaposlenimi v dveh izmenah in eni nočni izmeni," pojasnjuje ustanovitelj, lastnik in direktor podjetja LMB Alexander Lettner.

FANUC MT-LINK𝑖 je v celoti razširljiva rešitev za spremljanje strojnih orodij, ki jo je mogoče v celoti razširiti in z njo upravljati podatke od enega do 2000 strojev, robotov in drugih naprav, kot so PLC, prek strežniškega protokola OPC UA. Vse, kar strojne delavnice potrebujejo za nadzor in zbiranje operativnih in proizvodnih podatkov, sta osebni računalnik in povezava Ethernet. Napredna programska oprema FANUC samodejno zbira različne podatkovne točke, vključno z zgodovino alarmov, makro spremenljivkami in zgodovino signalov, tokovi in temperaturami servo motorjev/vretena, stanjem baterije in ventilatorja, prekoračitvami hitrosti podajanja in še več.

Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

"Uvedli smo MT-LINK𝑖, ki razkriva trende o izpadih strojev in razlogih za njih ter tako poenostavlja naše vsakodnevno delovanje," pravi Lettner. "Informacije lahko prikažemo na katerem koli računalniku ali pametnem telefonu."

Ker programska oprema spremlja različne senzorje, povezane s strojnimi orodji, predstavlja preprost način za vključitev obrata v vesolje interneta stvari, hkrati pa izboljšuje številne ključne metrike.

"MT-LINK𝑖 je pozitivno vplival na čas proizvodnje," pravi Lettner. "Predvsem so sporočila o napakah med izmeno postala bolj vidna, kar nam je pomagalo uvesti protiukrepe in zmanjšati izpade strojev."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.